GN 50.1 Imanes de sujeción de disco, sin rosca

Material del imán: SC - SmCo

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los imanes de sujeción GN 50.1 son un sistema magnético apantallado.

Se fijan mediante encolado o atornillado, por ejemplo, con un pasador roscado con punta GN 913.2.

Especificación

Carcasa
Acero, zincado


Materiales del imán:

  • Ferrita duraHF
    resistente a temperaturas de hasta 200 °C
  • SmCoSC
    Samario, cobalto
    resistente a temperaturas de hasta 200 °C
  • NdFeBND
    Neodimio, hierro, boro
    resistente a temperaturas de hasta 80 °C

RoHS

Accesorio

Discos de sujeción GN 70
Discos adhesivos GN 70.1
Tapas de caucho GN 70.2

Ocultar dibujo técnico
GN 50.1 Imanes de sujeción, sin rosca Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
dTolerancias
HF


SC / ND
h Tolerancias HF

SC / ND
Fuerzas adhesivas nominales en N
HF

SC

ND
6-±0.14,5-±0.1-55
8-±0.14,5-±0.1-1113
10±0.1±0.14,5+0.2/-0.1±0.142025
13±0.1±0.14,5+0.2/-0.1±0.1104060
16±0.1±0.14,5+0.2/-0.1±0.1186095
20-±0.13,5-±0.1--110
20±0.1±0.16+0.2/-0.1±0.13090140
25±0.1±0.17+0.3/-0.2±0.240150200
32±0.1±0.17+0.3/-0.2±0.280220350
36+0.2/-0.1-7,7+0.3/-0.2-100--
40+0.2/-0.1-8+0.4/-0.2-125--
47+0.2/-0.1-9+0.5/-0.2-180--
50+0.2/-0.1-10+0.5/-0.2-220--
57+0.2/-0.1-10,5+0.5/-0.2-280--
63+0.3/-0.1-14+0.5/-0.2-350--
80+0.3/-0.1-18+0.5/-0.2-600--
100+0.5/-0.1-22+0.5/-0.2-900--
125+0.5/-0.1-26+0.5/-0.2-1300--

Estructura y precio

Material del imán



Diámetro d
h
Material del imán



Diámetro d
h

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,14
más IVA 0,41 €
bruto 2,55 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85051110