JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 4490.1 Kits de montage Pour les logements de billes des loquets à billes GN 4490, inox

Photo

GN 4490.1 Plaques de montage, pour les logements de billes des loquets à billes GN 4490, inox Type: L - En forme de L
N° d'identification: 1 - Court
Type: L - En forme de L
N° d'identification: 1 - Court
GN 4490.1 Plaques de montage, pour les logements de billes des loquets à billes GN 4490, inox Type: L - En forme de L
N° d'identification: 1 - Court GN 4490.1 Plaques de montage, pour les logements de billes des loquets à billes GN 4490, inox Type: L - En forme de L
N° d'identification: 2 - Long
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm

Informations complémentaires concernant les produits pour systèmes de profilés :

Description du produit

Information

Les plaques de montage GN 4490.1 permettent d'utiliser les loquets à billes GN 4490 dans différentes conditions d'installation. Les trous oblongs en facilitent le positionnement.

Spécifications

InoxA4 AISI 316
finition grenaillée mateGS


RoHS

Accessoire

Tasseaux GN 50b
Tasseaux GN 50i
Tasseaux pour rainure en T GN 51b

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 4490.1 Plaques de montage, pour les logements de billes des loquets à billes GN 4490, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

LEn forme de L

N° d'identification

1Court
2Long
Afficher/Masquer colonnes
l1dl2
N° d'identification 1

N° d'identification 2
l3m1m2
N° d'identification 1

N° d'identification 2
m3
N° d'identification 1

N° d'identification 2
m4m5sPour profilés en aluminium avec maillage
N° d'identification 1


N° d'identification 2
504,22233,518,5409,511715,58,9522030
684,2325121,555111114339,5723040 / 45
805,2-4924,565-11-3111,572-40 / 45

Configuration et prix

Matériau

Longueur l1
Type

N° d'identification


Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,09
plus TVA 0,59 €
brute 3,68 €
En stock
Poids: 0,018 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Pour le moment, il n'y a pas de téléchargement direct de données CAO 3D ou 2D pour cette pièce. Veuillez nous envoyer directement votre demande par courrier électronique. Nous vous enverrons dès que possible les données CAO souhaitées.

Saisissez votre adresse e-mail ici !


Tutoriel sur le téléchargement CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 4490.1-A4-50-L-1-GSGN 4490.1-A4-50-L-2-GSGN 4490.1-A4-68-L-1-GSGN 4490.1-A4-68-L-2-GSGN 4490.1-A4-80-L-2-GS