Fermeture fiable des portes et des caches avec le verrou à fermeture par poussée

Un verrou à fermeture par poussée est un élément de verrouillage d'adhérence par forme pour portes et caches. Il fonctionne de la même manière que la quincaillerie de porte classique.

Le verrou à fermeture par poussée se compose d'un logement avec un élément de verrouillage à rappel par

ressort.

Lors de la fermeture de la cache ou de la porte, l'élément de verrouillage en forme de cale est repoussé dans le logement du verrou par le cadre de porte ou un élément d'arrêt fixe. Une fois la position fermée atteinte, l'élément de verrouillage est déplacé par le ressort en position de verrouillage derrière la butée ou le cadre de porte. Le verrou à fermeture par poussée est ouvert en appuyant sur un bouton-poussoir. En appuyant sur ce dernier, l'élément de verrouillage se rétracte, ce qui permet d'ouvrir la cache ou la porte.

Outre les verrous à fermeture par poussée, ce groupe de produits comprend également les loquets de porte à boulon-ressort, les loquets à billes, les loquets à fermeture par poussée, les cames de verrouillage et les poignées déportées avec verrous.

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Opération
Famille de produits

GN 449 Loquets à came de porte à vis d'étrier Type: A - Fermeture à déclic, sans poignée étrier<br />Couleur: SW - noir, finition mat

GN 449

Loquets à came de porte à vis d'étrier
GN 449.1 Loquets à came de porte à boulon-ressort, réglables, avec cache Type: A - Fermeture à déclic, sans poignée étrier<br />Couleur: LG - gris, finition mat

GN 449.1

Loquets à came de porte à boulon-ressort, réglables, avec cache
GN 936 Loquets à fermeture par poussée, avec et sans verrouillage Type: SCL - verrouillable (même verrouillage)<br />Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

NOUVEAU GN 936

Loquets à fermeture par poussée, avec et sans verrouillage
GN 702 Cames de verrouillage, zinc moulé sous pression, avec 4 positions d'indexage Type: C - avec filetage mâle<br />Couleur: SW - noir, RAL 9005

GN 702

Cames de verrouillage, zinc moulé sous pression, avec 4 positions d'indexage
GN 720 Cames de verrouillage Couleur: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 720

Cames de verrouillage