GN 1450 Glissières télescopiques en inox avec coulisse à sortie totale, capacité de charge jusqu'à 480 N

GN 1450 Glissières télescopiques en inox, avec coulisse à sortie totale, capacité de charge jusqu'à 480 N
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
FDA

Homologación FDA

Description du produit

Les glissières télescopiques en inox GN 1450 sont installés verticalement et par paires. La course atteint ≈ 100 % de la longueur nominale l1 (coulisse à sortie totale).

Les glissières télescopiques sont livrés par paires. Leur conception permet de les installer à gauche ou à droite sur l'extension. Tous les trous de montage sont faciles à atteindre à travers des trous auxiliaires. Seuls les trous de montage sont indiqués, mais d'autres trous liés à la fabrication peuvent être présents.

Spécifications

Profilé de la glissière et roulements
InoxNI
AISI 304


Cage à billes, glissière extérieure
Plastique


Cage à billes, glissière intérieure
Inox
AISI 304


Butée en caoutchouc et fonction de détachement
Plastique/Élastomère


Lubrifiant
Graisse pour roulements à rouleaux, conforme FDA


Température de fonctionnement -20 °C à 100 °C


RoHS

Sur demande

autres longueurs et espacements de trous
autres options de fixation

Masquer schéma technique
GN 1450 Glissières télescopiques en inox, avec coulisse à sortie totale, capacité de charge jusqu'à 480 N schéma

Options d'article/Tableau

Type

Favec butée en caoutchouc, dispositif de blocage à l'arrière, fonction de détachement

N° d'identification

1Fixation à l'aide de trous traversants
Afficher/Masquer colonnes
l1l2 +3 / -3
Course
l3Fs par paire en N
à 10 000 cycles

à 50 000 cycles
300300600430310
350350700450330
400400800480360
450450900480360
5005001000450330
5505501100430310
6006001200410310

Configuration et prix

Longueur l1
Type

N° d'identification

Matériau

Longueur l1
Type

N° d'identification

Matériau

Trous de fixation - glissière extérieure

Schéma des trous de fixation des glissières extérieures GN 1450
Afficher/Masquer colonnes
l1a9a10a11a12a13a14
300------
350309-----
400-323339--373
450361,5387403---
500361,5387403451467-
550361,5387403451467501
600361,5387403515531565

Trous de fixation - glissière intérieure

Schéma des trous de fixation des glissières intérieures GN 1450
Afficher/Masquer colonnes
l1i4i5i6i7i8i9
300129,5145,5155257,5273,5283
350161,5177,5187289,5305,5315
400193,5209,5219353,5369,5379
450193,5209,5219385,5401,5411
500225,5241,5251449,5465,5475
550257,5273,5283481,5497,5507
600289,5305,5315545,5561,5571

Vis de fixation

Pour une absorption efficace des forces de charge FS par la structure environnante, il faut impérativement utiliser tous les trous traversants de Ø 4,5 présents sur la glissière extérieure et intérieure. Alternativement, la glissière extérieure est percée de trous de Ø 6,3 pour vis Euro. Les trous oblongs (Ø 4,5 x 4,8) sont également utilisés pour la fixation et peuvent, si nécessaire, faciliter le réglage pendant le montage. Le fait de ne pas utiliser de vis de fixation réduit d'autant la capacité de charge spécifiée. Les vis suivantes sont utilisables pour le montage :

Désignation - standard
Vis à tête bombée creuse
à 6 pans creux ISO 7380
Vis à tête tronconique,
Phillips ISO 7045
Vis à tôle à tête cylindrique,
Phillips ISO 7049

Glissière extérieure

M 4

M 4

ST 3,9/4,2

Glissière intérieure

M 4

M 4

ST 3,9/4,2

Butée en caoutchouc, dispositif de blocage à l'arrière

Schéma de la butée en caoutchouc GN 1450

Les butées en caoutchouc de type F amortissent l'impact de la glissière aux positions finales. Cette fonction minimise le bruit et augmente la durée de vie. Fixées aux glissières de manière partiellement visible/invisible, les butées sont conformes à toute les exigences en termes de forme, de matériau et de dureté.
La butée en caoutchouc assure également une fonction de blocage en position de butée arrière. Cette caractéristique se manifeste par une légère résistance à l'ouverture et à la fermeture de la glissière.
Si des charges statiques ou dynamiques plus importantes sont appliquées dans le sens de l'extension, elles doivent être absorbées par des éléments d'arrêt externes.

Fonction de séparation

Schéma de fonction de séparation de GN 1450

Le type F dispose de plus d'un système permettant de dissocier complètement les rallonges dans la zone centrale et intérieure des glissières. Cette fonctionnalité ne facilite pas seulement le montage. Ce système permet également de retirer rapidement la rallonge, par exemple, pour les routines de maintenance des composants implantés derrière.

En position étendue, la glissière télescopique peut être rapidement et facilement séparée à l'aide du levier de déblocage, ce qui permet de retirer la glissière intérieure par l'avant.

Il faut avancer les cages à billes pour pouvoir réinsérer les glissières. Il suffit d'insérer la glissière intérieure jusqu'à la butée arrière où elle s'enclenche automatiquement.

La protection du mécanisme de déverrouillage empêche la séparation accidentelle de la glissière.

Schéma de fonction de séparation de GN 1450

Informations sur la capacité de charge

La capacité de charge maximale des glissières télescopiques dépend du profil de la glissière, de la longueur nominale l1 et de la course l2 qui en résulte. La largeur de l'extension, le matériau des glissières et les pièces des options des composants, telles que le mécanisme auto-rétractable amorti, jouent également un rôle important.
La capacité de charge maximale des glissières télescopiques a été déterminée lors d'essais de fatigue dans les conditions suivantes :

  • Disposition verticale des glissières par paires
  • Respect de toutes les consignes de montage
  • Essai de résistance à la déformation
  • Répartition équilibrée de la charge, FS sur toute l'extension
  • Écartement standard des glissières de 450 mm
  • 10 000, 50 000 ou 100 000 cycles d'essai
    (une extraction et une rétraction = un cycle)
  • Augmentation progressive de la charge

Schéma de capacité de charge des glissières télescopiques

L'usure, la performance et la résistance maximale à la flexion ont été évaluées après chaque étape de l'essai.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
50,30
plus TVA 9,56 €
brute 59,86 €
En stock
incl. supplément matériel: 1,39 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,890 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024200
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.