GN 784.1 Brides pour articulations à rotule GN 784

GN 784.1 Brides pour articulations à rotule GN 784
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les brides GN 784.1 sont montées par le bas sur les articulations à rotule GN 784. Une goupille cannelée sur sa demi-longueur empêche toute rotation.

La bride permet le montage des articulations à rotule sur la surface supérieure. La section d2 avec les trois trous de perçage d3 est configurée de sorte que les vis standard avec rondelles puissent être utilisées.

La goupille cannelée sur sa demi-longueur est montée sur la bride. La vis contre-alésée est incluse séparément.

Spécifications

Inox AISI 304
mate, rectifiéeMT


Vis à tête fraisée DIN 7991
Inox AISI 304


Goupille cannelée sur sa demi-longueur DIN 8745
Inox AISI 304


RoHS

Masquer schéma technique
GN 784.1 Brides pour articulations à rotule GN 784 schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d0
Ø rotules radiales pivot
GN 784
d1d2d3d4d5h1h2ms
234232,54,5M 5268,572,5
3149404,5M 63610,593
3960505,5M 841014,6124
4970605,5M 841014,6164

Configuration et prix

Diamètre d1
Oberfläche
Diamètre d1
Oberfläche

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
8,91
plus TVA 1,69 €
brute 10,60 €
En stock
Poids: 0,028 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.