GN 589.5 Points de levage Inox, à souder

GN 589.5 Points de levage, inox, à souder
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les points de levage GN 589.5 sont conçus pour suspendre des engins de levage et des éléments d'arrimage ; ils se caractérisent par leur profil particulièrement bas. Soudés au niveau des points de fixation de la charge ou de la charge elle-même, par exemple, ils peuvent supporter des charges dans n'importe quelle direction.

La capacité de charge nominale spécifiée dans le tableau est clairement indiquée sur chaque point de levage. Elle s'applique aux conditions de charge les moins favorables parmi les types de charge spécifiés.

Les points de levage GN 589.5 sont conformes à la directive 2006/42/EG relative aux machines.

Spécifications

Inox Matériau allemand n° 1.6541

  • forgé
  • Résistance électromagnétique 100 % testée conforme à la norme EN 1677
  • Passivé par décapage

RoHS

Masquer schéma technique
GN 589.5 Points de levage, inox, à souder schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
bdh1h2k1k2Capacité de charge
nominale
en t (WLL)
force d'arrimage
max. autorisée
en daN (LC)
7032385012220,81600
1003541,55716301,63200
13750598023412,75400

Configuration et prix

Largeur b
Largeur b

Capacité de charge

33892310-4725-440c-ade0-e63a12902418
Afficher/Masquer colonnes
bF1
max. in t
F2
max. in t
700,83
1001,65
1372,77,5

Échéance de mise au rebut / Durée de vie / Consignes de sécurité

94b57924-eae1-4bb0-aee5-d0ea85de62d8

  1. Les marques d'usure permettent de vérifier le degré d'usure du point de levage.
    Si elles coïncident avec le contour extérieur ou le contour de l'alésage, le point de levage est arrivé en fin de vie, également appelé échéance de mise au rebut.

  2. En cas de déformation, de détérioration ou de fissuration du point de levage, ce dernier n'est plus sûr et ne doit donc plus être utilisé.

En tout état de cause, le point de levage doit être remplacé.

Instructions de fixation/soudage

15cc4b37-e5f4-49c2-b423-990e856c5e29
Afficher/Masquer colonnes
ba
Taille du cordon de soudure
703
1004
1376
1727
2288

Le soudage doit être effectué par un soudeur agréé conformément à la norme EN 9606-1. Les valeurs de charge spécifiées sont valables pour une température de fonctionnement comprise entre -40 °C et +200 °C. Des informations sur la capacité de charge à des températures plus élevées sont disponibles sur demande.

Les indications figurant dans le mode d'emploi doivent être respectées lors de l'installation, de la mise en service et de l'utilisation. Elles sont jointes au produit ou fournies sous forme électronique dans la page du produit sur ganternorm.com.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
103,15
plus TVA 19,60 €
brute 122,75 €
En stock
Poids: 0,200 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 589.5-70GN 589.5-100GN 589.5-137