GN 589.5 Puntos de izado Acero inoxidable, para soldar

GN 589.5 Puntos de izado, acero inoxidable, para soldar
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los puntos de elevación GN 589.5 están diseñados para suspender equipos de izado y elementos de amarre, y se caracterizan por un perfil particularmente bajo. Se sueldan, por ejemplo, a los puntos de fijación de la carga, o directamente sobre la propia carga, y pueden absorber fuerzas en cualquier dirección.

La capacidad de carga nominal especificada en la tabla se marca claramente en el punto de elevación. Se aplica al caso de carga más desfavorable de los tipos de carga de la lista.

Los puntos de elevación GN 589.5 son conformes con la Directiva 2006/42/CE, relativa a las máquinas.

Especificación

Acero inoxidable Material alemán n.º 1.6541

  • forjado
  • ensayo electromagnético de fisuras al 100 % conforme a la norma EN 1677.
  • Pasivado por decapado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 589.5 Puntos de izado, acero inoxidable, para soldar Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
bdh1h2k1k2Capacidad de carga
nominal
en t (WLL)
máx. fuerza
de amarre permitida
en daN (LC)
7032385012220,81600
1003541,55716301,63200
13750598023412,75400

Estructura y precio

Anchura b
Anchura b

Capacidad de carga

33892310-4725-440c-ade0-e63a12902418
Mostrar / ocultar columnas
bF1
max. in t
F2
max. in t
700,83
1001,65
1372,77,5

Duración de servicio / vida útil / instrucciones de seguridad

94b57924-eae1-4bb0-aee5-d0ea85de62d8

  1. Las marcas de desgaste pueden utilizarse para comprobar el desgaste del punto de elevación. Si estas coinciden con el contorno exterior o con el contorno del orificio, se habrá alcanzado el final de la vida útil del punto de elevación, lo que también se conoce como duración de servicio.

  2. Si el punto de elevación se ha doblado o presenta daños o grietas, ya no es seguro seguir utilizándolo, y debe ponerse fuera de servicio.

En cualquier caso, el punto de elevación debe sustituirse.

Instrucciones de fijación / soldadura

15cc4b37-e5f4-49c2-b423-990e856c5e29
Mostrar / ocultar columnas
ba
Tamaño del cordón de soldadura
703
1004
1376
1727
2288

La soldadura debe realizarse mediante una soldadora aprobada de conformidad con EN 9606-1. Los valores de carga especificados son válidos para una temperatura de trabajo entre -40°C y +200 °C. Informazioni sulla portata a temperature più elevate sono disponibili su richiesta.

Durante la instalación, el funcionamiento inicial y el uso debe observarse la información contenida en las instrucciones de uso. Estas se encuentran junto al producto o se proporcionan en formato digital en la página del producto, en ganternorm.com.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
103,15
más IVA 19,60 €
bruto 122,75 €
En stock
Peso: 0,200 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 589.5-70GN 589.5-100GN 589.5-137