JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6343 Rondelles en inox/Disques de nivellement

Photo

GN 6343 Rondelles en inox/Disques de nivellement
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les rondelles/disques de nivellement en inox GN 6343 sont principalement utilisés dans l'ingénierie mécanique et la fabrication de systèmes de montage si un ajustement est requis pour le nivellement.

Spécifications

InoxNI

  • AISI 304
  • tourné, blanc

RoHS

Sur demande

autres dimensions
surface chimiquement noircie

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 6343 Rondelles en inox/Disques de nivellement schéma

Options d'article/Tableau

d1 +0,1/+0,3d2 -0,2±0,1
4812-
412123
510123
51523-
612123
620235
816235
825235
1020235
103035-
1220235
123035-
1620235
163035-

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Diamètre intérieur d1
Diamètre externe d2
Épaisseur s

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,11
plus TVA 0,21 €
brute 1,32 €
En stock
Poids: 0,002 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182200
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.