JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1024 Goupilles bêta Inox

Photo

GN 1024 Goupilles bêta, inox Type: E - avec enroulement simple
Type: E - avec enroulement simple
GN 1024 Goupilles bêta, inox Type: E - avec enroulement simple GN 1024 Goupilles bêta, inox Type: D - avec enroulement double
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les goupilles bêta GN 1024 sont utilisées pour la fixation axiale de boulons et d'axes et comme protection contre la distorsion, par exemple pour les écrous crénelés DIN 935.

En raison de leur double enroulement, les goupilles bêta de type D présentent un ressort plus plat et sont donc plus faciles à installer. De même, une corde de retenue comprenant un anneau peut être fixé sur le double enroulement pour éviter la perte des goupilles bêta.

Spécifications

InoxNI AISI 303


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 1024 Goupilles bêta, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Eavec enroulement simple
Davec enroulement double
Afficher/Masquer colonnes
Typed1d2
pour boulon de Ø
d3
recommandé
Ø de retenue
hl1l2l3l4sCharge en N ≈
Montage

Démontage

pour boulon de Ø
E1,57 ... 122945252025-988
E29 ... 142,51357322534-14912
E310 ... 163,52372423044-554016
E416 ... 204,52774443048-21017020
E520 ... 285,532102574561-28021025
E628 ... 406,542126735377-24015030
D28 ... 142,514563125335,510912
D314 ... 203,522734330478352816
D417 ... 244,5329458366210,5503520
D518 ... 305,53511070407313,51009525
D624 ... 366,5411428557901619012530

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Werkstoff

d1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,39
plus TVA 0,07 €
brute 0,46 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.