DK | avec broche triangulaire (DK7) |
VK7 | Manipulation par broche carrée A/F7 |
VK8 | Manipulation par broche carrée A/F8 |
SCH | Manipulation par fente |
VDE | avec double panneton |
1 | Fonctionnement, en position étirée, en haut à gauche |
2 | Fonctionnement, en position étirée, en haut à droite |
Distance de verrouillage A | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 |
|
Pour l'installation, prévoyez un évidement dans la porte, le cache ou le hayon comme indiqué sur le schéma. Selon la position du loquet, l'espacement de 18,5 mm entre le cadre et la découpe doit être assuré latéralement et/ou en haut et en bas pour s'assurer que le bras de verrouillage est positionné derrière le cadre. |
||||||||||
|
Pour le montage, insérez le cadre avec le loquet prémonté par l'avant à travers la découpe de la porte en l'inclinant. Placez le loquet en plastique par l'arrière sur les chevilles d'alésage du cadre avant. Les vis à tête cylindrique M4x12 fournies sont ensuite vissées par l'arrière et serrées pour fixer et caler l'ensemble en place. La profondeur minimale de vissage de la vis est garantie avec une épaisseur de paroi de porte maximale de 7 mm. |
||||||||||
|
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0