JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1110 Sangles d'arrimage Boucle acier/inox, sangle plastique

Photo

GN 1110 Sangles d'arrimage, boucle acier/inox, sangle plastique Matériau: NI - Inox
Matériau: NI - Inox
GN 1110 Sangles d'arrimage, boucle acier/inox, sangle plastique Matériau: NI - Inox GN 1110 Sangles d'arrimage, boucle acier/inox, sangle plastique Matériau: ST - Acier
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les sangles d'arrimage GN 1110 sont utilisées dans différentes applications pour fixer et sécuriser solidement du matériel.

Spécifications

Boucle
AcierST, laqué noir
InoxNI AISI 304


Sangle
Plastique
Polypropylène (pour ST)
Polyester (pour NI)
Tissé
NoirSWSW


RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 1110 Sangles d'arrimage, boucle acier/inox, sangle plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
b1l1b2hl2Capacité de charge en N
ST

NI
252504006001000150032163940006000

Configuration et prix

Largeur b1
Longueur l1
Matériau


Couleur
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,69
plus TVA 1,08 €
brute 6,77 €
En stock
Poids: 0,034 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Pour le moment, il n'y a pas de téléchargement direct de données CAO 3D ou 2D pour cette pièce. Veuillez nous envoyer directement votre demande par courrier électronique. Nous vous enverrons dès que possible les données CAO souhaitées.

Saisissez votre adresse e-mail ici !


Tutoriel sur le téléchargement CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 1110-25-250-ST-SWGN 1110-25-250-NI-SWGN 1110-25-400-ST-SWGN 1110-25-400-NI-SWGN 1110-25-600-ST-SWGN 1110-25-600-NI-SWGN 1110-25-1000-ST-SWGN 1110-25-1000-NI-SWGN 1110-25-1500-ST-SWGN 1110-25-1500-NI-SW