JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 139.1 Charnières inox avec contacteur de sécurité et connecteur Zinc moulé sous pression/avec connecteur M12x1

Photo

GN 139.1 Charnières inox avec contacteur de sécurité et connecteur Type: A - Connecteur en haut
Type: A - Connecteur en haut
GN 139.1 Charnières inox avec contacteur de sécurité et connecteur Type: A - Connecteur en haut GN 139.1 Charnières inox avec contacteur de sécurité et connecteur Type: B - Connecteur par le dessous GN 139.1 Charnières inox avec contacteur de sécurité et connecteur Type: C - Connecteur sur l'arrière (avec câble 0,2 m)
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm

Informations complémentaires concernant les produits pour systèmes de profilés :

Description du produit

Information

Les charnières GN 139.1 avec contacteurs de sécurité intégrés ont été conçues pour la surveillance des portes et des couvercles de machines et d'installations. L'ouverture de la porte active les contacts du dispositif qui, à leur tour, vont couper le circuit de protection au moyen d'un contact de repos (NC), signalant simultanément l'ouverture de la porte en fermant un élément de contact normalement ouvert (NO).

Les blocs de contacts sont équipés de contacts à ouverture positive à action lente, c'est-à-dire qu'ils sont définitivement séparés lorsqu'ils sont activés et n'ont aucune hystérésis. L'angle auquel les points de commutation sont atteints est réglable (voir le schéma relatif à la course des contacts).

Avec les blocs de contact intégrés, les charnières constituent une unité compacte et facile à monter au design attractif. Le montage par l'arrière rend la charnière plus inviolable.

Spécifications

Zinc moulé sous pression
plastifié
argenté


Goupille
Inox AISI 303


RoHS

Accessoire

Kit de montage GN 139.3
Kit de montage GN 139.4

Sur demande

Charnières avec angle d'actionnement > 0°
Charnières avec autres capacités nominales de charge de contact

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 139.1 Charnières inox avec contacteur de sécurité et connecteur schéma

Options d'article/Tableau

Type

AConnecteur en haut
BConnecteur par le dessous
CConnecteur sur l'arrière (avec câble 0,2 m)
Afficher/Masquer colonnes
l1
petite
ailette de
charnière

ailette de
charnière
large
l2l3l4l5
petite
ailette de
charnière

ailette de
charnière
large
h1h2m1m2m3
petite
ailette de
charnière

ailette de
charnière
large
4979101308115301222,571172750

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Largeur l1
Longueur l2
Type



Caractéristiques mécaniques

Maximal load

Informations avec facteur de sécurité



Direction de
charge

Drawing Mechanical Features GN 139.1 / GN 139.2 Schéma 2 des caractéristiques mécaniques de GN 139.1/139.2 Schéma 3 des caractéristiques mécaniques de GN 139.1/139.2

Exemples de calcul
→ voir Operating instruction

l1= 49

1500 N

1000 N

1000 N

l1= 79

750 N

500 N

500 N

Fixation

par l'arrière, 7 x filetages M5, 6 mm de profondeur

Couple recommandé

5 Nm (Vis M5)

Classe de protection

IP67 / IP69K
(Attention au conduit de câble !)

selon EN 60529

Principe de commutation, ouverture du contact

Contacts à action lente
à ouverture forcée

selon CEI 60947-5-1, K

Matériau de contact

Alliage argenté

Diagramme de course de fonctionnement
(schéma)

Les points de commutation sont réglables
jusqu'à 4° en direction de 0°.

voir la notice d'utilisation

Schéma relatif à la course de fonctionnement de GN 139.1

Fréquence de fonctionnement maximale

600 cycles de fonctionnement / heure

selon CEI 60947-5-1

Durée de vie mécanique

106 cycles de fonctionnement

Vitesse d'actionnement

min. 2° / seconde, max. 90° / seconde

Caractéristiques électriques / Caractéristiques de sécurité

Catégorie d'utilisation

CC 13 : 24 Vcc / 2 A (avec connecteur)
CA 15 : 24 Vca / 2 A

selon EN 60947-5-1


Terminaison des contacts
Connecteur 8 pôles M12

Affectation des broches et des câbles

Drawing Electrical features GN 139.1 / 139.2

Type de câble

7 x0,5 mm2, gaine PVC H05VV-F

selon CEI 60332-1-2, K et suiv.

Courant de court-circuit

1000 A

selon EN 60947-5-1

Tension d'isolation nominale

30 V CA / 36 V CC (connecteur) / 250 Vca (câble)

Protection contre les courts circuits

2 A, 500 V, Type gG

Température ambiante

-25 °C jusqu'à +80 °C

Degré de pollution, externe

3

selon EN 60947-5-1

Temps de mission (TM)

20 ans

selon EN ISO 13849-1

Nombre de cycles (B10 d)

5 000 000

selon EN 61820-2

Homologations, conformités, applicabilité

Appareillage de commutation et de commande basse tension
Déclaration CE
IMQ : CA02.03746
UL : E 131787

3e29142e-6524-4b60-afcc-da6bf1c22ab6 6963cf6c-1952-41eb-9c91-1825b4e17ada 982e2c64-5598-4975-bcc3-8d8b4897ee29

EN 60947-1/2007
EN 60947-1-5 : 2004 + A1/2009

Applications de sécurité

jusqu'à SIL 3 / PL e

selon EN ISO 13849-1

D'autres indications et conseils importants figurent dans la notice d'utilisation des charnières GN 139.1 qui est fournie avec chaque charnière et qui peut également être téléchargée au format PDF à partir de Operating Instruction GN 139.1.
Les charnières avec contacteur de sécurité doivent être montées et mises en service par du personnel technique qualifié conformément aux indications données dans la notice d'utilisation ainsi qu'aux règles et réglementations nationales et internationales et aux normes applicables. Otto Ganter GmbH & Co. KG n'assume aucune responsabilité légale pour les informations manquantes ou incorrectes et pour les conséquences qui en découlent.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
110,45
plus TVA 20,99 €
brute 131,44 €
En stock
Poids: 0,325 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 139.1-49-101-AGN 139.1-49-101-BGN 139.1-49-101-CGN 139.1-79-101-AGN 139.1-79-101-BGN 139.1-79-101-C