GN 20.1Embouts protecteursInox, Certifié EHEDG, 3-A et DGUV, conception hygiénique
Matériau (anneau d'étanchéité): H - H-NBR
Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.
Famille de produits en inox
Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les pièces standard de la gamme de produits de « conception hygiénique » sont signalées par l'icône HD. Elles associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.
convient pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan hygiénique
rapides et faciles à nettoyer
pas d'espaces morts grâce à des joints fonctionnels
Les embouts protecteurs GN 20.1 sont conformes aux directives de l'EHEDG, à la norme sanitaire 3-A 88-01 et aux principes de test de la DGUV ; ils peuvent donc être utilisés dans les environnements hygiéniques.
Ils recouvrent les filetages mâles saillants tout en remplaçant les écrous de verrouillage. La surface de montage étanche permet une fixation sans espace mort. La finition de haute qualité empêche l'adhérence de la saleté et facilite le nettoyage.
Spécifications
Embout protecteur
Inox AISI 304
Joint d'étanchéité
H-NBRH
résistant aux températures de -25 °C à +150 °C
EPDME
résistant aux températures de -40 °C à +120 °C
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée (Comment commander)
Total (net)
14,41
€
plus TVA 2,74 € brute 17,15 €
En stock
Poids: 0,159 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé. Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial ! Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de : à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction
Supplément pour achats de faible volume : -> 15,00 Euro pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 € -> 10,00 Euro pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €