JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 212 Manettes à boule Acier, noirci

Photo

GN 212 Manettes à boule, acier Type: B - levier droit à alésage lisse, tol. H7
Type: B - levier droit à alésage lisse, tol. H7
GN 212 Manettes à boule, acier Type: B - levier droit à alésage lisse, tol. H7 GN 212 Manettes à boule, acier Type: E - levier oblique avec filetage

Description du produit

Information

Les manettes à boule GN 212 sont utilisées comme élément de serrage ou manettes d'actionnement.

Spécifications

Acier
noirci


Boules DIN 319
Plastique, Duroplast
noir, finition brillante


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 212 Manettes à boule, acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

Clevier oblique à alésage lisse, tol. H7
Elevier oblique avec filetage
Blevier droit à alésage lisse, tol. H7
Dlevier droit avec filetage
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Filetage
d2
Filetage
d3 H7
Alésage
d3 
Alésage
d4d5h1h2
Type C
Type E

Type B
Type D
l1
Type E
Type C

Type B
Type D
l2t1
min.
t2
min.
22M 10M 10B 10B 10820376740,589,596851519
25M 12M 12B 12B 121025427647100,5107,5951821
28M 12M 12B 12B 1212304787531141221081823
32M 16M 16*B 16B 16*12325298591331421262328
36M 16M 16B 16B 16*14355810864,51461561382428
40M 20M 20*B 20B 2016406412072162,51741542730
* non disponible en stock, nécessite une quantité commandée minimale

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre d1
Trou de couplage d3
Trou de couplage d3
Filetage de raccordement d2
Filetage de raccordement d2
Type




Trous traversants GN 110 (commande spéciale)

GN 110 Zeichnung
Afficher/Masquer colonnes
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression.
En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général.
Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier.
Le trou de goupille d2 H11 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

'''Le trou traversant GN 110 doit être commandé en tant qu'article séparé à l'étape 1 du panier sous note.**
**Pour commander : Volant à bras DIN 950-GG-160-B14-A avec trou traversant GN 110-QE'''

Cross holes GN 110

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,50
plus TVA 1,81 €
brute 11,31 €
En stock
Poids: 0,118 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.