GN 223 Manettes de commande Acier

Manettes de commande GN 223: Acier
Code d'alésage: B - sans rainure de clavette

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Masquer schéma technique
GN 223 Manettes de commande, acier schéma

Options d'article/Tableau

Code d'alésage

Bsans rainure de clavette
Kavec rainure de clavette DIN 6885-1 P9
Vavec carré DIN 79
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Alésage H7
Carré H11
d3d4h1h2h3Longueur l ≈
2586161453545
3210820186,54862
40121030228,57795
52161440281196136

Configuration et prix

Diamètre de levier de commande d1
Code d'alésage



d2
Diamètre de levier de commande d1
Code d'alésage



d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
10,67
plus TVA 2,03 €
brute 12,70 €
En stock
Poids: 0,045 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
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
GN 223-25-B8GN 223-25-K8GN 223-25-V8GN 223-32-B10GN 223-32-K10GN 223-32-V10GN 223-40-B12GN 223-40-K12GN 223-40-V12GN 223-52-B16GN 223-52-K16GN 223-52-V16