GN 211 Manettes de commande Acier

Manettes de commande GN 211: Acier
Code d'alésage: B - sans rainure de clavette

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les manettes de commande GN 211 peuvent être utilisées en liaison avec des éléments d'indexation, des rainures pour les limitations d'angle et autres en raison de leur diamètre de moyeu relativement grand.

Les poussoirs à ressort ainsi que les doigts d'indexage peuvent être utilisés comme éléments d'indexation.

Spécifications

Moyeu / Arbre
Acier
noirci


Boules DIN 319
Plastique, résine phénolique (PF)
noir, finition brillante


RoHS

Masquer schéma technique
GN 211 Manettes de commande, acier schéma

Options d'article/Tableau

Code d'alésage

Bsans rainure de clavette
Kavec rainure de clavette DIN 6885-1 P9
Vavec carré DIN 79
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Alésage  H7
Carré H11
d3d4h1h2h3Longueur l ≈
50128201754582
551410251855296
6516123020560110
8020143524674138

Configuration et prix

Diamètre de levier de commande d1
Code d'alésage



d2
Diamètre de levier de commande d1
Code d'alésage



d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
12,37
plus TVA 2,35 €
brute 14,72 €
En stock
Poids: 0,244 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
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
GN 211-50-B12GN 211-50-K12GN 211-50-V12GN 211-55-B14GN 211-55-K14GN 211-55-V14GN 211-65-B16GN 211-65-K16GN 211-65-V16GN 211-80-B20GN 211-80-K20GN 211-80-V20