DIN 6337 Manettes à boule Acier, noirci

Manettes à boule DIN 6337: Acier, noirci
Type: N - Levier oblique à alésage fileté

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Masquer schéma technique
DIN 6337 Manettes à boule, acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

LLevier oblique à alésage lisse, tol. H7
NLevier oblique à alésage fileté
Afficher/Masquer colonnes
l1d1
Filetage
d2 H7
Alésage
bd3d4d5d6h ≈l2
63M 8B 8121612,52083360
80M 10B 1014,520162094076
100M 12B 1218,5252025115095
125M 16B 16243225321563119
160M 20B 20304031401880152

Configuration et prix

Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1
Trou de couplage d2
Type


Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1
Trou de couplage d2
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,74
plus TVA 1,28 €
brute 8,02 €
En stock
Poids: 0,032 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
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
DIN 6337-63-M8-NDIN 6337-63-B8-LDIN 6337-80-M10-NDIN 6337-80-B10-LDIN 6337-100-M12-NDIN 6337-100-B12-LDIN 6337-125-M16-NDIN 6337-125-B16-LDIN 6337-160-M20-NDIN 6337-160-B20-L