JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 219 Boutons coniques Plastique

Photo

GN 219 Boutons coniques, plastique
Original design
code: I.149

Description du produit

Information

Lorsque vous utilisez les boutons coniques GN 219, assurez-vous que la tige filetée est suffisamment longue. Sinon, l'élément en plastique peut se rompre sous l'effet d'une exposition à des contraintes excessives.

Spécifications

Plastique, résine phénolique (PF)

  • Température de fonctionnement -20 °C à +110 °C
  • noir, finition brillante

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 219 Boutons coniques, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1d3l2
min.
l3  ±0,5l4
34M 10671940824
34M 10862048725

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur de la poignée l1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,84
plus TVA 0,54 €
brute 3,38 €
En stock
ELESA Code: 120035
Description: I.149/65-M10
Poids: 0,056 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 219-34-M10-67GN 219-34-M10-86