JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 239.4 Charnières Plastique, avec connecteur M12x1

Photo

GN 239.4 Charnières avec connecteur Identification: SL - Alésages pour vis fraisée, commutateur gauche
Type: AS - Connecteur en haut
ELESA original design

code: CFSQ,
Identification: SL - Alésages pour vis fraisée, commutateur gauche
Type: AS - Connecteur en haut
GN 239.4 Charnières avec connecteur Identification: SL - Alésages pour vis fraisée, commutateur gauche
Type: AS - Connecteur en haut GN 239.4 Charnières avec connecteur Identification: SL - Alésages pour vis fraisée, commutateur gauche
Type: CS - Connecteur à l'arrière GN 239.4 Charnières avec connecteur Identification: SR - Alésages pour vis fraisée, commutateur droit
Type: AS - Connecteur en haut GN 239.4 Charnières avec connecteur Identification: SR - Alésages pour vis fraisée, commutateur droit
Type: CS - Connecteur à l'arrière
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm

Informations complémentaires concernant les produits pour systèmes de profilés :

Description du produit

Information

Les charnières GN 239.4 avec contacteur bidirectionnel intégré conviennent pour détecter l'état des portes, des caches et des protections des machines et équipements. L'ouverture de la porte active le contact de commutation, ce qui permet de détecter électriquement les changements d'état de la porte en fonction du câblage des contacts (NC ou NO).

Les charnières avec leur contacteur bidirectionnel intégré constituent une unité compacte, inviolable et facile à installer, dotée d'un boîtier soudé par ultrasons.

Chaque charnière est accompagnée d'une notice d'utilisation contenant d'autres informations techniques importantes.

Spécifications

Plastique (Polyamide PA-HP)

  • renforcé de fibre de verre
  • noir mat
  • Résistant aux températures jusqu'à 80 °C

Goupille
Inox
AISI 303


RoHS

Accessoire

Câbles avec raccord de gaine GN 330 (4 pôles, 5 ou 10 mètres de long)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 239.4 Charnières avec connecteur schéma

Options d'article/Tableau

Identification

SLAlésages pour vis fraisée, commutateur gauche
SRAlésages pour vis fraisée, commutateur droit

Type

ASConnecteur en haut
CSConnecteur à l'arrière
Afficher/Masquer colonnes
l1l2h1h2h3h4l3l4l5m1m2
70531681614,511051,522,54534

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Largeur l1
Longueur l2
Identification


Type


Caractéristiques mécaniques

Charge maximale

Informations sans facteur de sécurité



Direction de
charge

GN 239.4 Schéma 1 GN 239.4 Schéma 2 GN 239.4 Schéma 3

Exemples de calcul
→ voir Operating instruction

F max.

2100 N

2800 N

1300 N

Fixation

Types SL et SR à tête fraisée pour vis à tête fraisée par ex. DIN 7991

GN 239.4 Skizze 4

Couple recommandé

5 Nm (Vis M6)

Type de protection

IP67

selon EN 60529

Principe de commutation, ouverture du contact

Contact inverseur, à ouverture forcée

selon CEI 60947-5-1

Matériau de contact

Alliage argenté Ag 90 Ni 10

Diagramme de course de fonctionnement
(schéma)

Les points de commutation sont fixes à 6°. Vers la fin de vie, l'angle peut monter jusqu'à 9°.
→ voir la notice d'utilisation

GN 239.4 Schéma 5

Fréquence de fonctionnement maximale

1200 cycles de fonctionnement / heure

Durée de vie mécanique

106 cycles de fonctionnement

selon CEI 60947-5-1

Vitesse d'actionnement

min. 2° / seconde, max. 90° / seconde

Caractéristiques électriques et de sécurité

Catégorie d'utilisation

CC 13 : 24 V CC / 4 A ou 127 V CC / 0,3 A
CA 15 : 220 V CA / 4 A ou 440 V CA / 3 A

selon EN 60947-5-2
selon EN 60947-5-1

Terminaison des contacts
Connecteur 4 pôles M12
ou câble de 2 m ou 5 m de long
Affectation des broches et des câbles

GN 239.4 Skizze 6

Type de câble

UL/CSA STYLE 2587 3X AWG 22

Courant de court-circuit

1000 A

Tension d'isolation nominale

250 V

Protection contre les courts circuits

6 A, 500 V, Type gl

Température ambiante

-20 °C ... +80 °C

Degré de pollution, externe

3

Temps de mission (TM)

20 ans

Nombre de cycles (B10 d)

2 000 000

Homologations, conformités

Appareillage de commutation et de commande basse tension

Déclaration CE

Marquage CE

EN 60947-1-5 : 2003 + A1/2009

D'autres indications et conseils importants figurent dans la notice d'utilisation des charnières GN 239.4 qui est fourni avec chaque charnière et qui peut également être téléchargé au format PDF à partir de Operating instructions.
Les charnières avec contacteur doivent être montées et mises en service par du personnel technique qualifié conformément aux indications données dans la notice d'utilisation ainsi qu'aux règles et réglementations nationales et internationales et aux normes applicables. Otto Ganter GmbH & Co. KG n'assume aucune responsabilité légale pour les informations manquantes ou incorrectes et pour les conséquences qui en découlent.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
91,69
plus TVA 17,42 €
brute 109,11 €
En stock
ELESA Code: 427013
Description: CFSQ.60-SH-6-C-A-S
Poids: 0,139 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 239.4-70-53-SL-ASGN 239.4-70-53-SR-ASGN 239.4-70-53-SL-CSGN 239.4-70-53-SR-CS