JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 239.6 Charnières avec contacteur de sécurité Plastique, avec câble

Photo

GN 239.6 Charnières avec contacteur de sécurité, plastique + câble Type: AK - Câble en haut
ELESA original design

code: CFSW.
Type: AK - Câble en haut
GN 239.6 Charnières avec contacteur de sécurité, plastique + câble Type: AK - Câble en haut GN 239.6 Charnières avec contacteur de sécurité, plastique + câble Type: BK - Câble en bas GN 239.6 Charnières avec contacteur de sécurité, plastique + câble Type: CK - Câble par l'arrière
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm

Informations complémentaires concernant les produits pour systèmes de profilés :

Description du produit

Information

Les charnières GN 239.6 avec contacteurs de sécurité intégrés ont été conçues pour la surveillance des portes et des couvercles de machines et d'installations. L'ouverture de la porte active les contacts du dispositif qui, à leur tour, vont couper le circuit de protection au moyen d'un contact de repos (NF) et signalent en même temps l'ouverture de la porte en fermant un élément de contact normalement ouvert (NO).

Les blocs de contacts sont équipés de contacts à ouverture forcée à action lente, c'est-à-dire qu'ils sont définitivement séparés lorsqu'ils sont activés et n'ont aucune hystérésis. L'angle auquel les points de commutation sont atteints est réglable (voir le schéma relatif à la course des contacts).

Avec les blocs de contact intégrés, les charnières constituent une unité compacte, inviolable et facile à monter.

Chaque charnière est accompagnée d'une notice d'utilisation contenant d'autres informations techniques importantes.

Spécifications

Logement
Plastique (Polyamide PA-HP)

  • renforcé de fibre de verre
    noir mat
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C

Goupille et douilles de montage
Plastique (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
    noir mat
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C

RoHS

Accessoire

Kits de montage GN 239.8

Sur demande

Charnières avec angle d'actionnement > 0°
Charnières avec autres blocs de contact
Logement en gris, RAL 7040

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 239.6 Charnières avec contacteur de sécurité, plastique + câble schéma

Options d'article/Tableau

Type

AKCâble en haut
BKCâble en bas
CKCâble par l'arrière

N° d'identification

1Bloc de contact avec 2NC/2NO
2Bloc de contact avec 3NC/1NO
Afficher/Masquer colonnes
l1l2h1h2h3l3
Longueur du câble
en mètres
m1m2
60 +1110251512254291

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Largeur l1
Longueur l2
N° d'identification


Type



Longueur du câble en mètresl3

Caractéristiques mécaniques

Charge maximale

Informations sans facteur de sécurité



Direction de
charge

GN 239.6 Schéma 1 GN 239.6 Schéma 2 GN 239.6 Schéma 3

Exemples de calcul
→ voir Operating instruction

F max.

2100 N

2800 N

1300 N

Fixation

par l'avant, avec des vis à tête fraisée ou des vis à tête cylindrique, par ex. DIN 7991 / DIN 912
par l'arrière, avec des vis ou des écrous à tête hexagonale, par exemple DIN 933 / DIN 934

Couple recommandé

5 Nm (Vis et écrous M6)

Type de protection

IP67

selon EN 60529

Principe de commutation, ouverture du contact

Contacts à action lente
à ouverture forcée

selon CEI 60947-5-1, K

Matériau de contact

Alliage argenté Ag 999

Diagramme de course de fonctionnement
(schéma)

Les points de commutation sont réglables
jusqu'à 4° en direction de 0°.

voir la notice d'utilisation

Schéma de commutation de GN 239.6

Fréquence de fonctionnement maximale

1200 cycles de fonctionnement / heure

selon CEI 60947-5-1

Durée de vie mécanique

106 cycles de fonctionnement

selon CEI 60947-5-1

Vitesse d'actionnement

min. 2° / seconde, max. 90° / seconde

Caractéristiques électriques

Catégorie d'utilisation

selon IQM

CC 13 : 24 V CC / 2 A (connecteur)
CA 15 : 400 V CA / 4 A (câble)
CC 13 : 250 V CA / 0,3 A (câble)

selon EN 60947-5-1
selon EN 60947-5-2

selon UL

Connecteur - C 300 / Q 300 : Signaux de contrôle CA / CC 24 V / 2 A circuit électrique cat. 2
Câble - C 300: 240 V CA / 0,75 A / Q 300 : 250 V CC / 0,27 A / courant therm. 2,5 A

Terminaison des contacts
Connecteur 8 pôles M12 ou
câble 9 fils avec une
longueur de 2 m ou 5 m
Affectation des broches et des câbles

GN 239.6 Skizze 5

Type de câble

UL/CSA STYLE 2587 8X AWG 22

Courant de court-circuit

1000 A

selon IQM

Tension d'isolation nominale

30 V CA/CC (connecteur) et 400 CA (câble)

Protection contre les courts circuits

4 A, 500 V, Type gG

Température ambiante

-20 °C ... +80 °C

Degré de pollution, externe

3

selon EN 60947-5-1

Temps de mission (TM)

20 ans

selon EN ISO 13849-1

Nombre de cycles (B10 d)

2 000 000

selon EN 61820-2

Homologations, conformités, applicabilité

Appareillage de commutation et de commande basse tension
Déclaration CE
IMQ : CA02.04800
UL : E 360222

Marquage CE Schéma imq Schéma culus

EN 60947-1/2007
EN 60947-1-5 : 2004 + A1/2009

Applications de sécurité

jusqu'à SIL 3 / PL e

selon EN ISO 13849-1

D'autres indications et conseils importants figurent dans la notice d'utilisation des charnières GN 239.6 qui est fourni avec chaque charnière et qui peut également être téléchargé au format PDF à partir de Operating instructions.
Les charnières avec contacteur de sécurité doivent être montées et mises en service par du personnel technique qualifié conformément aux indications données dans la notice d'utilisation ainsi qu'aux règles et réglementations nationales et internationales et aux normes applicables. Otto Ganter GmbH & Co. KG n'assume aucune responsabilité légale pour les informations manquantes ou incorrectes et pour les conséquences qui en découlent.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
99,80
plus TVA 18,96 €
brute 118,76 €
En stock
ELESA Code: 426611
Description: CFSW-110-6-2NO+2NC-F-A-2
Poids: 0,360 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 239.6-60-110-1-AK-2GN 239.6-60-110-2-AK-2GN 239.6-60-110-1-BK-2GN 239.6-60-110-2-BK-2GN 239.6-60-110-1-CK-2GN 239.6-60-110-2-CK-2GN 239.6-60-110-1-AK-5GN 239.6-60-110-2-AK-5GN 239.6-60-110-1-BK-5GN 239.6-60-110-2-BK-5GN 239.6-60-110-1-CK-5GN 239.6-60-110-2-CK-5