JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2424 Chariots de galets à came pour rails de guidage linéaire de galets à came GN 2422

Photo

GN 2424 Chariots de galets à came Type: N - Chariot de galets normal, version centrale
Version: X - avec balai pour rail de support fixe (rail X)
Type: N - Chariot de galets normal, version centrale
Version: X - avec balai pour rail de support fixe (rail X)
GN 2424 Chariots de galets à came Type: N - Chariot de galets normal, version centrale
Version: X - avec balai pour rail de support fixe (rail X) GN 2424 Chariots de galets à came Type: N - Chariot de galets normal, version centrale
Version: U - avec balai pour rail de support flottant (rail U) GN 2424 Chariots de galets à came Type: R - Chariot de galets radial, version latérale
Version: U - avec balai pour rail de support flottant (rail U) GN 2424 Chariots de galets à came Type: R - Chariot de galets radial, version latérale
Version: X - avec balai pour rail de support fixe (rail X) GN 2424 Chariots de galets à came Type: S - Chariot de galets étroit, version centrale
Version: U - avec balai pour rail de support flottant (rail U) GN 2424 Chariots de galets à came Type: S - Chariot de galets étroit, version centrale
Version: X - avec balai pour rail de support fixe (rail X)

Description du produit

Information

Les chariots de galets à came GN 2424 sont combinés avec les rails de guidage linéaire de galets à came GN 2422 pour fabriquer des systèmes de rails de guidage linéaires. Ils sont utilisés dans l'ingénierie mécanique et la fabrication de gabarits en vue d'un mouvement linéaire des équipements de l'installation.

Selon le type de chariot à galets à came, ils peuvent être montés dans le sens axial ou radial par rapport aux axes des galets. De même, en fonction du type de rail, des balais compatibles sont montés avec le type N comportant des lèvres d'étanchéité supplémentaires dans le sens longitudinal.

Spécifications

Corps du socle

  • Aluminium (Type N/Type R)
  • Acier (Type S)
    zingué, passivé bleu

Galets

  • Roulement anti-friction, acier durci
  • Billes montées, étanche (2RS)
  • lubrification permanente

Balai

  • Plastique PUR, gris
  • Insert acier zingué

RoHS

Sur demande

Chariots de galets à came avec plus de trois galets
autres versions de galets

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2424 Chariots de galets à came schéma

Options d'article/Tableau

Type

NChariot de galets normal, version centrale
RChariot de galets radial, version latérale
SChariot de galets étroit, version centrale

Version

Xavec balai pour rail de support fixe (rail X)
Uavec balai pour rail de support flottant (rail U)
Afficher/Masquer colonnes
h1 Rail
Type N

Type S
Type R
b1b2
Type N

Type S

Type R
b3
Type N

Type S

Type R
d1d2
Type S

Type R

Type N
d3h2
Type N

Type S

Type R
18188,316,51517,37,25,7814M 5M 5M 5M 4179,520
282812,324,123,824,1109,71022,4M 5M 6M 5M 5251530
-3516,5-3030-121228M 6M 8-M 6-2036
43432137,53737,51514,51535M 8M 8M 8M 6402545
Afficher/Masquer colonnes
h1 Rail
Type N

Type S
Type R
h3l1
Type N

Type S
Type R
l2
Type N

Type S
Type R
m
Type N

Type S

Type R
stA/F
18184767462605220201788
28284116941028078353624,51013
-353-114-100-454529,51515
43434148134134120114555638,51615

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Hauteur h1 (Type N)
Hauteur h1 (Type S/R)
Type



Version


Informations d'assemblage

La tension initiale ou le jeu du chariot de galets à came dans le rail peuvent être déterminés lors du montage. Les deux galets extérieurs portent le chariot de galets à came, le galet central (pour le réglage excentrique) supportant le chariot du côté opposé du rail. Des instructions de montage détaillées et l'outil nécessaire sont inclus avec chaque chariot de galets à came.
Si nécessaire, la clé à fourche peut également être commandée séparément (GN 2424.1), deux tailles étant disponibles :

A/F1 / A/F2 = 8 pour une taille de construction avec h1 = 18, N° d'article GN 2424.1-8-8

Schéma GN 2424 1

A/F1 = 13 et A/F2 = 15 pour
pour une taille de construction avec h1 = 28 / 35 / 43, N° d'article GN 2424.1-13-15

Schéma GN 2424 2

Capacité de charge

Afficher/Masquer colonnes
Article No.Load ratings in
main load directionCorad in N



Coax in N
Permissible load torquesMx in Nm


My in Nm



Mz in Nm
GN 2424 -18-...8252601,68,34,8
GN 2424 -28-...22106506,42816,4
GN 2424 -35-...3550107013,26334,1
GN 2424 -43-...5520158023,7104,760,1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
90,21
plus TVA 17,14 €
brute 107,35 €
En stock
Poids: 0,063 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.