JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2424.1 Clés à fourche pour chariots de galets à came GN 2424 / GN 2494 et galets à came GN 2426 / GN 2496

Photo

GN 2424.1 Clés à fourche A/F<sub>1</sub> - A/F<sub>2</sub>: 8 - 8
A/F1 - A/F2: 8 - 8
GN 2424.1 Clés à fourche A/F<sub>1</sub> - A/F<sub>2</sub>: 8 - 8 GN 2424.1 Clés à fourche A/F<sub>1</sub> - A/F<sub>2</sub>: 13 - 15

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2424.1 Clés à fourche schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
A/F1A/F2Adapté aux chariots de galets à came et galets à came
88GN 2424, GN 2426
1315GN 2424, GN 2494, GN 2426, GN 2496

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de clé A/F1
Largeur de clé A/F2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,69
plus TVA 0,51 €
brute 3,20 €
En stock
Poids: 0,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.