Systèmes de rails de guidage linéaires

Les systèmes de rails de guidage linéaires permettent un mouvement linéaire en douceur et sont utilisés dans les machines industrielles et les installations de production qui imposent des exigences strictes en matière de durabilité, d'absence de jeu et de déplacement en souplesse. Les rails pour

guidage linéaire à galets renforcés et les chariots de galets pour guidage linéaire à galets empêchent l'usure et assurent une longue durée de service.

Filtrer produits
Matériau

GN 1490 Systèmes de rails de guidage linéaires, acier, avec trajet de déplacement intérieur Type: A3 - avec un chariot de galets à came et 3 galets<br />N° d'identification: 1 - avec une butée<br />Finition: ZB - Zingué, passivé bleu

NOUVEAU GN 1490

Systèmes de rails de guidage linéaires, acier, avec trajet de déplacement intérieur
GN 1490 Systèmes de rails de guidage linéaires, inox, avec trajet de déplacement intérieur Type: A3 - avec un chariot de galets à came et 3 galets<br />N° d'identification: 0 - sans butée<br />Matériau: NI - Inox

NOUVEAU GN 1490

Systèmes de rails de guidage linéaires, inox, avec trajet de déplacement intérieur
GN 2422 Rails de guidage linéaire de galets à came Type: UT - Rail de support flottant, avec trou de montage pour vis à tête plate

GN 2422

Rails de guidage linéaire de galets à came
GN 2424 Chariots de galets à came Type: N - Chariot de galets normal, version centrale<br />Version: X - avec balai pour rail de support fixe (rail X)

GN 2424

Chariots de galets à came
GN 2424.1 Clés à fourche A/F<sub>1</sub> - A/F<sub>2</sub>: 8 - 8

GN 2424.1

Clés à fourche
GN 2426 Galets à came Type: N - Galet de came standard avec collier de montage fileté centré

GN 2426

Galets à came
GN 2428 Balais Type: X - pour rails de support fixes

GN 2428

Balais