JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 256 Tampons en silicone avec goujon fileté Forme conique émoussée

Photo

GN 256 Tampons en silicone avec goujon fileté, inox Couleur: BL - bleu, RAL 5002
Couleur: BL - bleu, RAL 5002
GN 256 Tampons en silicone avec goujon fileté, inox Couleur: BL - bleu, RAL 5002 GN 256 Tampons en silicone avec goujon fileté, inox Couleur: GR - gris, RAL 7040
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
FDA

Homologación FDA

Description du produit

Information

Les tampons en silicone GN 256 sont utilisés comme butées ou éléments de réglage pour les machines et les systèmes, par exemple pour les convoyeurs.

Le caoutchouc de silicone utilisé absorbe les vibrations, a un effet amortissant, résiste au vieillissement et possède une plage de température de fonctionnement accrue. Grâce à la pureté de leur matériau, ils peuvent être utilisés dans l'industrie alimentaire et médicale.

Spécifications

Caoutchouc de silicone
Elastosil® (MVQ)

  • Conforme aux exigences de la FDA
  • gris, RAL 7040GRGR
  • bleu, RAL 5002BLBL
  • vulcanisé jusqu'à la plaque de recouvrement
  • résistant aux températures jusqu'à 200 °C
  • Dureté Shore A ±5
    souple40*
    moyenne55
    dur70*

Plaque de recouvrement, goujons filetés
Inox AISI 304


RoHS

Sur demande

autres couleurs

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 256 Tampons en silicone avec goujon fileté, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2Longueur ld3hsDureté du ressort ≈
en N/mm
Dureté 55
charge max.
en N
Dureté 55
course
max. ≈
en mm
19M 56102012162632504
25M 68122516,520,52904605,1
32M 8101630212621177606,5
38M 810163024,53221139008
50M 1012204032432148158010,7
* non disponible en stock, nécessite une quantité commandée minimale

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre extérieur d1
Diamètre du filetage d2
Longueur l
Dureté



Couleur
BL
GR

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,60
plus TVA 1,25 €
brute 7,85 €
En stock
Poids: 0,006 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
40169991
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 256-19-M5-6-40-GRGN 256-19-M5-6-55-GRGN 256-19-M5-6-70-GRGN 256-19-M5-6-40-BLGN 256-19-M5-6-55-BLGN 256-19-M5-6-70-BLGN 256-19-M5-10-40-GRGN 256-19-M5-10-55-GRGN 256-19-M5-10-70-GRGN 256-19-M5-10-40-BLGN 256-19-M5-10-55-BLGN 256-19-M5-10-70-BLGN 256-19-M5-20-40-GRGN 256-19-M5-20-55-GRGN 256-19-M5-20-70-GRGN 256-19-M5-20-40-BLGN 256-19-M5-20-55-BLGN 256-19-M5-20-70-BLGN 256-25-M6-8-40-GRGN 256-25-M6-8-55-GRGN 256-25-M6-8-70-GRGN 256-25-M6-8-40-BLGN 256-25-M6-8-55-BLGN 256-25-M6-8-70-BLGN 256-25-M6-12-40-GRGN 256-25-M6-12-55-GRGN 256-25-M6-12-70-GRGN 256-25-M6-12-40-BLGN 256-25-M6-12-55-BLGN 256-25-M6-12-70-BLGN 256-25-M6-25-40-GRGN 256-25-M6-25-55-GRGN 256-25-M6-25-70-GRGN 256-25-M6-25-40-BLGN 256-25-M6-25-55-BLGN 256-25-M6-25-70-BLGN 256-32-M8-10-40-GRGN 256-32-M8-10-55-GRGN 256-32-M8-10-70-GRGN 256-32-M8-10-40-BLGN 256-32-M8-10-55-BLGN 256-32-M8-10-70-BLGN 256-32-M8-16-40-GRGN 256-32-M8-16-55-GRGN 256-32-M8-16-70-GRGN 256-32-M8-16-40-BLGN 256-32-M8-16-55-BLGN 256-32-M8-16-70-BLGN 256-32-M8-30-40-GRGN 256-32-M8-30-55-GRGN 256-32-M8-30-70-GRGN 256-32-M8-30-40-BLGN 256-32-M8-30-55-BLGN 256-32-M8-30-70-BLGN 256-38-M8-10-40-GRGN 256-38-M8-10-55-GRGN 256-38-M8-10-70-GRGN 256-38-M8-10-40-BLGN 256-38-M8-10-55-BLGN 256-38-M8-10-70-BLGN 256-38-M8-16-40-GRGN 256-38-M8-16-55-GRGN 256-38-M8-16-70-GRGN 256-38-M8-16-40-BLGN 256-38-M8-16-55-BLGN 256-38-M8-16-70-BLGN 256-38-M8-30-40-GRGN 256-38-M8-30-55-GRGN 256-38-M8-30-70-GRGN 256-38-M8-30-40-BLGN 256-38-M8-30-55-BLGN 256-38-M8-30-70-BLGN 256-50-M10-12-40-GRGN 256-50-M10-12-55-GRGN 256-50-M10-12-70-GRGN 256-50-M10-12-40-BLGN 256-50-M10-12-55-BLGN 256-50-M10-12-70-BLGN 256-50-M10-20-40-GRGN 256-50-M10-20-55-GRGN 256-50-M10-20-70-GRGN 256-50-M10-20-40-BLGN 256-50-M10-20-55-BLGN 256-50-M10-20-70-BLGN 256-50-M10-40-40-GRGN 256-50-M10-40-55-GRGN 256-50-M10-40-70-GRGN 256-50-M10-40-40-BLGN 256-50-M10-40-55-BLGN 256-50-M10-40-70-BL