JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 264 Bagues graduées Accessoires pour kits de régulation

Photo

GN 264 Bagues graduées, accessoires pour kits de régulation

Description du produit

Information

De même, ces bagues graduées GN 264 peuvent être fournies avec tout type de graduations.

En ce qui concerne la conception, la numérotation, la position des numéros et la séquence de numérotation des graduations, voir structure des bagues graduées sur la feuille de commande (Comment commander - Graduations).

Prix des graduations sur demande !

Spécifications

Acier

  • Collet gradué d1 finement tourné
  • blanc (Version standard)

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 264 Bagues graduées, accessoires pour kits de régulation schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3 H7d4l1l2Kit de régulation comprenant : 1 Anneau gradué GN 264
2 Douilles à collier

3 lames de ressort
302724331623,7GN 268-24-K..GN 374-0,3-10
403632431623,7GN 268-32-K...GN 374-0,4-10
605550631625,7GN 268-50-K...GN 374-0,6-10
807568831625,7GN 268-68-K..GN 374-0,8-10

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre extérieur d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,90
plus TVA 1,50 €
brute 9,40 €
En stock
Poids: 0,049 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
Ceci pourrait également vous intéresser...