JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 293 Actionneurs linéaires avec 2 axes filetés séparés

Photo

GN 293 Actionneurs linéaires, acier/inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Outre les longueurs de course standard spécifiées dans le tableau ci-dessus pour les actionneurs linéaires GN 293, toutes les longueurs inférieures à la longueur maximale sont disponibles.

Outre la vaste gamme de noix de serrage pour tube, il existe un certain nombre de composants différents pour fixer les actionneurs linéaires et pour installer des noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire.

Afin de mesurer le déplacement et le positionnement des noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire, des indicateurs de position numériques et analogiques peuvent être installés et le tube de guidage peut en outre être muni d'une graduation longitudinale.

Spécifications

Tube de guidage

  • Tube DIN 2391
    Acier, chroméSCR
  • Tube DIN 2462
    Inox NI *
    AISI 304

Broche avec filetage trapézoïdal

  • Acier respectivement
    Inox AISI 303
  • roulement à billes

Écrou principal
Bronze


Embout
Plastique


RoHS

Sur demande

Longueurs spéciales
Inox

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 293 Actionneurs linéaires, acier/inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

RL2une broche filetage à droite, une broche filetage à gauche
RR2deux broches filetage à droite
LL2deux broches filetage à gauche
Afficher/Masquer colonnes
d1l1
Course
(longueurs standard)

max.
course

Broche
filetée
d2d3l2
Longueur
totale
l3l4m1m2
pour la clé
DIN 6885
30100*601TR14x48M 42xl1+253102,5162338A2x2x12
40170*753TR20x412M 52xl1+299117,5174254A4x4x12
50200*748TR20x412M 62xl1+309120184254A4x4x12
60250*715TR24x514M 82xl1+375142,5195870A5x5x16
* généralement non disponible en stock

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Longueur l1
Type



Matériau

Description technique

MD291_BL-15087-0

Données de charge

Afficher/Masquer colonnes
Ø Actionneur
linéaire
Fx in NFy in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx
in Nm
My
in Nm
Mz
in Nm
1840080--1,54,54,5
3085050070156,51515
401100215025065154242
5017503100650150296969
6026004550150040045125125
Afficher/Masquer colonnes
Ø Actionneur
linéaire
Fz in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx
in Nm
My
in Nm
Mz
in Nm
1865--1,54,54,5
3055055106,51515
40190015050154242
503100650150296969
604550140035045125125

The load data are applicable to linear actuators GN 291, GN 292, GN 293 made of steel (SCR) or stainless steel (NI).

The specified forces Fy and Fz cause a flexure of the guide tube of approx. 0.5 mm.

Description

A lead nut moves in axial direction over the ball bearing trapezoidal thread spindle of the linear actuator. The follower ensures the anti-rotation and makes the link to the different linear actuator connectors. The linear actuators have been designed for manual operation (handwheel).

The positioning accuracy is 0.2 mm / 300 mm stroke, the maximum reverse play is 0.1 mm.

Guide tubes are available in chromed steel (SCR) or stainless steel (NI) non-rusting. They are made with the tolerance range of precision steel tubes DIN 2391 or DIN 2462.

A wide variety of different components are available in the tube clamp connector program to fix the linear actuators in place and to upgrade these into linear actuator connectors.

Also, digital position indicators (Indicateurs de position GN 953 / Indicateurs de position GN 954 / Indicateurs de position GN 9053 / Indicateurs de position GN 9054) may be attached to measure the displacement or the positioning.

In applications where high torsion forces Mx occur, linear actuators with square tubing or double tube linear actuators should be given preference.

A wide variety of different components from the tube clamp connector program is also available for the square tubings. The linear actuator connectors are composed of two-part elements, with the effect that the precision of the square tubes involves no special requirements.

Graduations longitudinales GN 299

for Standard Stroke Lengths l1 of the Linear Actuators GN 291

MD299_NG-21265-0
299
Afficher/Masquer colonnes
 
Ø Linear actuator
l1
Stroke
(Standard lengths)
l2l3z
Scale length
respectively highest figure
186582,5147,590
1816582,5247,5190
1826582,5347,5290
30100122,5222,5120
30150122,5272,5120
30200122,5322,5220
30300122,5422,5320
4070142,5217,590
40170142,5317,5190
40220142,5367,5240
40270142,5417,5290
40320142,5467,5340
5065147,5217,590
50115147,5267,5190
50215147,5367,5240
50265147,5417,5290
50315147,5467,5340
60220182,5402,5240
60720182,5902,5740

Specification

Scale engraved with laser precision

Information
The longitudinal scales GN 299 of type A and B are normally used in connection with the linear actuators Actionneurs linéaires GN 291 and Actionneurs linéaires carrés GN 291.1, the scales of type C and D are normally used for the linear actuators Actionneurs linéaires GN 292 and Actionneurs linéaires GN 293.

Longitudinal scales can only be ordered togehter with linear actuators.

299bestellbeispiel

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Prix
Sur demande    
Demandez le délai de livraison
Poids: 1,110 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.