JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 321.6 Volants de sécurité aluminium, avec roulement à aiguilles

Photo

GN 321.6 Volants de sécurité, aluminium Type: D - avec poignée tournante
Type: D - avec poignée tournante
GN 321.6 Volants de sécurité, aluminium Type: D - avec poignée tournante GN 321.6 Volants de sécurité, aluminium Type: A - sans poignée

Description du produit

Information

Le capuchon protège le roulement de la poussière et de la saleté tout en couvrant les éléments de fixation tels que les rondelles fraisées GN 184.

Pour fixer le capuchon, le volant possède une rainure dans laquelle s'engagent les segments souples du capuchon.

Le capuchon est enfoncé à la main et peut être retiré à l'aide d'un tournevis à l'endroit prévu à cet effet.

Les roulements à aiguilles sont graissés pendant le montage, afin d'assurer une lubrification permanente suffisante.

Spécifications

Corps du volant
Aluminium

  • Jante tournée et polie

  • surface non usinée
    plastifié
    noir, finition texturée


Dispositifs de couplage

  • Acier durci
  • Surfaces de glissière affinées

Capuchon
plastique, gris clair


Poignées tournantes GN 598

  • Acier, plastifié
    noir, finition texturée
  • Broche en acier
    zingué, passivé bleu

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 321.6 Volants de sécurité, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans poignée
Davec poignée tournante
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H7
Alésage avec rainure de clavette
d3d4d5d6
max.
bhl1l2l3rØ
Poignée
140K 12K 14K 162442402316,57455867,56123
160K 12K 14K 1624424023187455882,57126

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du volant d1
Alésage d2
Type


Guide d'application

Les dispositions applicables en matière de santé et de sécurité au travail stipulent que les volants doivent être fixés aux broches de manière à ne pas être entraînes en même temps que l'ensemble d'entraînement de la machine. Les volants de sécurité répondent à cette exigence :

  • S'il n'est pas en service, le volant est désengagé. Si on le déplace dans le sens axial (en poussant ou en tirant), deux douilles dentelées s'engrènent, verrouillant le volant à l'arbre.

  • Après relâchement, le volant se désengage à nouveau automatiquement.

Vous trouverez ci-dessous une liste de notices d'utilisation des différents types de conception. Ces notices ne sont pas contraignantes et sont données sans engagement de responsabilité. Elles ne constituent aucune garantie de bon fonctionnement. L'utilisateur doit dans tous les cas déterminer si les volants de sécurité sont adaptés à l'utilisation et aux fins prévues.

Ces volants sont un développement avancé des volants de sécurité avec Dispositifs de couplage GN 000.5 (avec roulement à aiguilles). Les éléments de couplage ont été spécialement développés pour ce type de volant et ne sont donc pas destinés à un usage général. De plus, ils ne sont destinés qu'au mode d'engagement en « traction ».
Les notices d'utilisation listées sous 1. et/ou 2. ci-dessus s'appliquent également ici. Grâce à leur conception (cache, par ex.), ces volants sont très bien protégés de la saleté.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
122,21
plus TVA 23,22 €
brute 145,43 €
En stock
incl. supplément matériel: 1,09 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,720 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.