JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6321 Vis de serrage de pièce/goupilles à tête

Photo

DIN 6321 Vis de serrage de pièce/goupilles à tête Type: A - Goupille à tête, basse	Type

Description du produit

Information

Les vis de serrage de pièce DIN 6321 sont insérées dans des alésages de positionnement, aidées par la conception aplatie (forme C) pour compenser les tolérances dans l'espacement des deux alésages. Cette conception est également utilisée pour fixer des pièces devant être positionnées uniquement dans un seul sens.

Les types A et B peuvent également être utilisés comme surfaces portantes ou comme pied.

Spécifications

  • Acier
    • durci
    • noirci

  • Type A :
    avec trou central au bas

  • Type B/Type C :
    avec trou central des deux côtés

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 6321 Vis de serrage de pièce/goupilles à tête schéma

Options d'article/Tableau

Type

AGoupille à tête, basse Type
BBoulon de serrage de pièces, haut, cylindrique
CBoulon de serrage de pièces, haut, aplati
Afficher/Masquer colonnes
d1 g6
Type A

Type B/C
h1 h9
Type A
h1 ± 0,1
Type B/C
d2 n6h2
Type B/C
Longueur ls ≈
Type C
6657124461
-8-10166691,6
1010610186692,5
-12-10186692,5
16168132288123,5
-20-1525129185
2525101525129185

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Diamètre
Hauteur h1
Type



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,76
plus TVA 0,90 €
brute 5,66 €
En stock
Poids: 0,002 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
DIN 6321-6-5-ADIN 6321-6-7-BDIN 6321-6-7-CDIN 6321-6-12-BDIN 6321-6-12-CDIN 6321-8-10-BDIN 6321-8-10-CDIN 6321-8-16-BDIN 6321-8-16-CDIN 6321-10-6-ADIN 6321-10-10-BDIN 6321-10-10-CDIN 6321-10-18-BDIN 6321-10-18-CDIN 6321-12-10-BDIN 6321-12-10-CDIN 6321-12-18-BDIN 6321-12-18-CDIN 6321-16-8-ADIN 6321-16-13-BDIN 6321-16-13-CDIN 6321-16-22-BDIN 6321-16-22-CDIN 6321-20-15-BDIN 6321-20-15-CDIN 6321-20-25-BDIN 6321-20-25-CDIN 6321-25-10-ADIN 6321-25-15-BDIN 6321-25-15-CDIN 6321-25-25-BDIN 6321-25-25-C