GN 327 Volants de sécurité Aluminium, bride de palier fixe

Volants de sécurité GN 327: Aluminium, bride de palier fixe
Type: A - sans poignée

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les volants de sécurité GN 327 intègrent les toutes dernière normes en matière de santé et de sécurité au travail car il monté sur un composant fixe, la bride de palier, ce qui assure sa sécurité en cas de débrayage. La roue est complètement désengagée de l'arbre tournant.

La bride de palier peut également recevoir le palier de l'arbre via le coussinet de palier (identification n° 1). Ce coussinet de palier est un palier sec (coussinet DU). Généralement, l'arbre comporte un palier séparé et le coussinet de palier permet de centrer la bride de palier.

Le centrage peut également être effectué par un anneau de centrage (identification n° 2) si le trou d'alésage approprié a été réalisé côté machine. Dans ce cas, les coussinets de palier sont inutiles et aucune friction (par échauffement) des paliers ne se produira.

Spécifications

Corps du volant
Aluminium

  • Moyeu usiné
  • Jante
    • tournés sur tous les côtés
    • poli brillant

Éléments de couplage
Acier

  • nitruré
  • Surface portante rectifiée revêtement en PTFE
  • Bride de palier noircie

Poignée tournante GN 598
Plastique, résine phénolique (PF)

  • noir, finition brillante
  • Broche en acier
    zingué, passivé bleu

RoHS

Accessoire

Rondelles fraisées GN 184 (pour la fixation axiale)

Masquer schéma technique
GN 327 Volants de sécurité, bride de palier fixe schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans poignée
Davec poignée tournante

N° d'identification

1avec douille de roulement
2avec bague de centrage
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H7
Alésage avec rainure de clavette
bl1l2rØ
Poignée
160K 14K 16K 18K 20186682,57126
200K 14K 16K 18K 2020,56882,58926

Configuration et prix

Diamètre du volant d1
Alésage d2
Type


N° d'identification


Diamètre du volant d1
Alésage d2
Type


N° d'identification


Détails du moyeu avec les dispositifs de couplage

43fe77fa-b845-4341-9af1-777f8dbb52a9
27aa632a-fb08-4c26-8739-5e5a0652b1e4

Instruction de montage

La douille d'arbre et la poulie d'arbre secondaire sont livrées comme deux composants séparés. Avant l'assemblage, assurez-vous que la douille d'arbre peut être insérée en douceur et se déplacer librement sur l'arbre.

Un bon fonctionnement n'est garanti que si :

  • la douille d'arbre et la surface portante sont au même niveau
  • l'axe de l'arbre est perpendiculaire à la surface portante côté machine.

Conception avec douille de roulement (n° d'identification 1) :

Insérez le volant et la douille d'arbre en même temps sur l'arbre, boulonnez la bride de palier et fixez la douille d'arbre axialement avec la poulie d'arbre secondaire.

Conception avec bague de centrage (n° d'identification 2) :

Le volant peut être boulonné immédiatement à l'aide de la bague de centrage au-dessus de la bride de palier. Insérez ensuite la douille d'arbre sur l'arbre et fixez-la axialement avec la poulie d'arbre secondaire.

Guide d'application

Les dispositions applicables en matière de santé et de sécurité au travail stipulent que les volants doivent être fixés aux broches de manière à ne pas être entraînes en même temps que l'ensemble d'entraînement de la machine. Les volants de sécurité répondent à cette exigence :

  • S'il n'est pas en service, le volant est désengagé. Si on le déplace dans le sens axial (en poussant ou en tirant), deux douilles dentelées s'engrènent, verrouillant le volant à l'arbre.

  • Après relâchement, le volant se désengage à nouveau automatiquement.

Vous trouverez ci-dessous une liste de notices d'utilisation. Ces notices ne sont pas contraignantes et sont données sans engagement de responsabilité. Elles ne constituent aucune garantie de bon fonctionnement. L'utilisateur doit dans tous les cas déterminer si les volants de sécurité sont adaptés à l'utilisation et aux fins prévues.

Les volants de sécurité décrits sous 1 à 3 ci-dessus se caractérisent par le fait qu'ils ne nécessitent aucune mesure particulière côté machine pour leur fixation. Ils sont simplement insérés sur l'arbre. Cependant, le frottement inévitable du palier génère un lien entre l'arbre et le volant qui doit être gardé à l'esprit comme indiqué ci-dessus.
Pour les applications impliquant une vitesse de rotation très élevée, des niveaux de sécurité de travail très élevés et un fonctionnement continu, le volant de sécurité avec bride de palier fixe est la meilleure solution possible. La configuration séparée du palier signifie que les conseils d'utilisation fournis pour les types 1. à 3. ne s'appliquent pas.
Cependant, ce volant de sécurité est plus complexe, avec un certain nombre d'exigences à satisfaire côté machine.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
217,78
plus TVA 41,38 €
brute 259,16 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
incl. supplément matériel: 1,82 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 1,706 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
GN 327-160-K14-A-1GN 327-160-K14-A-2GN 327-160-K14-D-1GN 327-160-K14-D-2GN 327-160-K16-A-1GN 327-160-K16-A-2GN 327-160-K16-D-1GN 327-160-K16-D-2GN 327-160-K18-A-1GN 327-160-K18-A-2GN 327-160-K18-D-1GN 327-160-K18-D-2GN 327-160-K20-A-1GN 327-160-K20-A-2GN 327-160-K20-D-1GN 327-160-K20-D-2GN 327-200-K14-A-1GN 327-200-K14-A-2GN 327-200-K14-D-1GN 327-200-K14-D-2GN 327-200-K16-A-1GN 327-200-K16-A-2GN 327-200-K16-D-1GN 327-200-K16-D-2GN 327-200-K18-A-1GN 327-200-K18-A-2GN 327-200-K18-D-1GN 327-200-K18-D-2GN 327-200-K20-A-1GN 327-200-K20-A-2GN 327-200-K20-D-1GN 327-200-K20-D-2