Le lien que vous avez demandé n'est plus valide. Vous avez été automatiquement redirigé vers le nouveau lien.

GN 323.5 Volants de sécurité Aluminium, avec roulement à aiguilles

GN 323.5 Volants de sécurité, aluminium, avec roulement à aiguilles Type: D - avec poignée tournante en acier
Type: D - avec poignée tournante en acier

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Le mouvement de rotation de l'arbre n'est pas transmis au corps de roue lorsque le volant de sécurité GN 323.5 n'est pas actionné. L'embrayage est enclenché par poussée ou traction (suivant configuration) pour actionner ou régler le dispositif. Une fois relâché, le volant se désenclenche sous l'effet du ressort.

Très ergonomique, le type D transmet des mouvements de réglage rapide via la poignée cylindrique tournante. Un réglage plus précis peut être effectué au moyen de la jante de la roue.

Spécifications

Corp de roue
Aluminium

  • Moyeu usiné
  • Jante de roue
    • tournée
    • Jante concentrique et carré à aléser < 0,4
  • entièrement revêtu de matière plastique
    noir, structuré mat

Dispositif de couplage GN 000.5 avec roulement à aiguilles
Acier

  • durci
  • Surfaces portantes rectifiées

Poignée tournante GN 598
Acier

  • Plastifié
    noir, finition texturée
  • Broche acier
    zingué, passivé bleu

RoHS

Accessoire

Rondelles fraisées GN 184 (for Axial Fixing)

Masquer schéma technique
GN 323.5 Volants de sécurité, aluminium, avec roulement à aiguilles schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans poignée
Davec poignée tournante en acier

Codage

ZIEnclencher par traction
DREnclencher par poussée
Afficher/Masquer colonnes
d1d2  H7
Alésage avec
rainure de clavette K
d3d4
max.
l1l2l3l4rw
min.
ØCouplage
GN 000.5
Taille
125K 12291742181267,5544231
140K 12291742191267,5614231
140K 14332148191467,5614232
160K 14332148201482,5714262
200K 18392650241382,5894263
250K 22463054281392,51134284

Configuration et prix

Diamètre du volant d1
Alésage d2
Type


Codage


Diamètre du volant d1
Alésage d2
Type


Codage


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
125,33
plus TVA 23,81 €
brute 149,14 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
incl. supplément matériel: 0,73 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,611 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 323.5-125-K12-A-ZIGN 323.5-125-K12-A-DRGN 323.5-125-K12-D-ZIGN 323.5-125-K12-D-DRGN 323.5-140-K12-A-ZIGN 323.5-140-K12-A-DRGN 323.5-140-K12-D-ZIGN 323.5-140-K12-D-DRGN 323.5-140-K14-A-ZIGN 323.5-140-K14-A-DRGN 323.5-140-K14-D-ZIGN 323.5-140-K14-D-DRGN 323.5-160-K14-A-ZIGN 323.5-160-K14-A-DRGN 323.5-160-K14-D-ZIGN 323.5-160-K14-D-DRGN 323.5-200-K18-A-ZIGN 323.5-200-K18-A-DRGN 323.5-200-K18-D-ZIGN 323.5-200-K18-D-DRGN 323.5-250-K22-A-ZIGN 323.5-250-K22-A-DRGN 323.5-250-K22-D-ZIGN 323.5-250-K22-D-DR