W | Contact du commutateur |
RG | rouge/vert (bicolore) |
2 | Bouton rond |
K | Câble |
KS | Bouchon |
Longueur de câble l en mètres Type de raccordement K | Type de raccordement KS | dType de raccordement K | Type de raccordement KS | A/F | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 0.25 | 6 | 5 | 22 |
Bouton Courant de commutation |
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
Catégorie d'utilisation (bouton) |
CA 15 : 24 Vca/1 A/CC 13 : 24 Vcc/0,7 A |
selon CEI 60947-5-1 |
|||||||||
CA : 120 Vca/5 A/CC : 12 Vcc/1 A |
selon UL 508 |
||||||||||
Type de raccordement</> Classe de protection |
Connecteur à 5 broches M12x1 avec câble PUR de 0,25 m IP 67 |
|
|||||||||
Couple de serrage |
min. 5 Nm/max. 12 Nm |
||||||||||
Découpe de montage |
Ø 19 +0,3/+0,1 |
||||||||||
Homologations, déclarations de conformité |
|
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0