JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 355.2 Éléments de mise à niveau en inox avec rondelle articulée captive

Photo

GN 355.2 Éléments de mise à niveau en inox, avec rondelle articulée captive
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les éléments de mise à niveau en inox GN 355.2 sont utilisés pour la mise à niveau et le réglage de machines et d'équipements.

Ils comprennent une vis de mise à niveau, une vis à tête cylindrique avec disque et rondelle articulée. La vis de mise à niveau et la rondelle articulée sont indissociables.

Le diamètre extérieur d4 de la rondelle articulée est inférieur au diamètre du filetage d1, rendant le montage possible même si l'assise est inaccessible.

Une fois le réglage réalisé à l'aide des outils de montage GN 355.1 disponibles en tant qu'accessoires, la vis doit être serrée fermement, ce qui a pour effet de déplacer la vis de mise à niveau et la rondelle articulée, garantissant l'absence de rotation de la vis dans le trou fileté.

Les valeurs de w et x indiquées dans le tableau et pour la capacité de charge statique doivent être considérées comme des valeurs de référence qui peuvent varier en fonction de la situation qui prévaut. En général, elles ne constituent pas une garantie d'état. L'utilisateur doit déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue.

Spécifications

InoxNI
AISI 303


Rondelle articulée
Inox AISI 303


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox A2-70


Rondelle DIN 433
Inox AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 355.2 Éléments de mise à niveau en inox, avec rondelle articulée captive schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3d4d5h1h2h3sA/Ftw
max.
x
min.
Charge F statique en kNN° de code de l'outil de montage
M 12 x 14,5M 410,59,119,410,69,4233884,4GN 355.1-12
M 18 x 17M 61612,627,39,615,4253131210GN 355.1-18
M 24 x 1,59M 821,519,630,112,317,7466161627GN 355.1-24

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Diamètre d2
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
18,57
plus TVA 3,53 €
brute 22,10 €
En stock
Poids: 0,012 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.