A | sans tampon en caoutchouc |
B | avec sous-couche en caoutchouc |
C | avec joint torique |
d1 | d2 | l1 | l2 ≈ | l3 | s | A/F1 | A/F2 | Charge statique F en kN Type A / C | Type B |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | M 20 x 1,5 | 60 | 100 | 27,5 | 15 | 3 | 16 | 16 | 50 | 20 |
80 | M 24 x 2 | 70 | 120 | 27,5 | 15 | 3 | 19 | 19 | 70 | 20 |
100 | M 20 x 1,5 | 60 | 100 | 30 | 17,5 | 4 | 16 | 16 | 50 | 30 |
100 | M 24 x 2 | 70 | 120 | 30 | 17,5 | 4 | 19 | 19 | 70 | 30 |
125 | M 24 x 2 | 70 | 120 | 35 | 21 | 5 | 19 | 19 | 70 | 50 |
125 | M 30 x 2 | 90 | 150 | 38 | 21 | 5 | 24 | 24 | 120 | 50 |
160 | M 30 x 2 | 90 | 150 | 45 | 27 | 6 | 24 | 24 | 120 | 70 |
160 | M 36 x 2 | 110 | 180 | 45 | 27 | 6 | 30 | 30 | 180 | 70 |
200 | M 36 x 2 | 110 | 180 | 55 | 33 | 8 | 30 | 30 | 180 | 110 |
200 | M 42 x 2 | 125 | 210 | 55 | 33 | 8 | 36 | 36 | 250 | 110 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0