GN 248 Pieds de machine Acier, avec amortissement des vibrations

Pieds de machine GN 248: Acier, avec amortissement des vibrations
ELESA original design
code: LW.A.

Description du produit

Les pieds de machine GN 248 avec élément amortisseur en caoutchouc sont utilisés pour amortir les vibrations (oscillations) et les mouvements de choc.

Cela a une influence positive sur la durée de vie d'une machine et contribue à réduire le bruit.

En utilisant les détails relatifs à la charge statique maximale F, la compression maximale admissible et la rigidité d'isolation résultante peuvent être déterminées via la méthode indiquée sur la page 921.

Les détails relatifs à la capacité de charge sont des valeurs recommandées non contraignantes, excluant toute responsabilité. Elles ne constituent pas une garantie générale de qualité et d'état. L'utilisateur doit déterminer au cas par cas si un produit est adapté à l'utilisation prévue.

Spécifications

Élément amortisseur de vibrations
Caoutchouc naturel NR

  • Dureté de 80 Shore A
  • noir

Plaque de renforcement, tête de broche, plaque de support
Acier
zingué, passivé bleu


Broche réglable
Acier

  • zingué, passivé bleu
  • Classe 5.8 de résistance à la traction

Écrou à 6 pans ISO 4032
Acier, zingué


RoHS

Masquer schéma technique
GN 248 Pieds de machine, acier, avec amortissement des vibrations schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1d3d4l2
min.

max.
l3l4s
Carré
Charge statique
en N
Rigidité
en N/mm
compression max.
en mm
80M 12 x 1,251336072354632107500025002
120M 16 x 1,514480109405136,51091000040002,5
160M 20 x 1,5188100150506343,510122000090002,2
200M 20 x 1,5198130186607354,5101240000150002,7

Configuration et prix

Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur l1
Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur l1

Degré d'isolation

Diagramme Isolation grade

Fréquence d'interférence [Hz] :
la fréquence émanant d'une machine,
par exemple, de la vitesse de l'arbre principal de la machine [tr/min].

Charge statique F [N] :
la charge agissant sur chaque élément amortisseur de vibrations (pied de machine).

Degré d'isolation [%] :
mesure d'absorption de la fréquence d'interférence (amortissement)

Compression s [mm] :
le changement de hauteur de l'élément amortisseur (excursion du ressort).

Rigidité R [N/mm] :
la charge qui provoque la compression de l'élément amortisseur de 1 mm (dureté du ressort)

Détermination du pied de machine adéquat et du degré d'isolation réalisable

La première étape consiste à déterminer la charge statique F pour chaque pied de machine. Avec des pieds de machine disposés favorablement et donc une charge F uniformément répartie, cette valeur est calculée à l'aide de l'équation suivante :

La force due au poids de la machine [N] / Le nombre de pieds de machine

= la charge statique F [N] pour chaque pied de machine

Utilisez la charge statique F calculée pour sélectionner un pied de machine dans le tableau, en veillant à ce que la charge statique F soit aussi proche que possible de la capacité de charge statique sans la dépasser. La rigidité associée R du pied de machine sélectionné figure également dans le tableau.
La compression réelle est ensuite calculée à l'aide de l'équation ci-dessous :

La charge statique F [N] par pied de machine /
La rigidité R [N/mm]

= la compression réelle s [mm]

En partant de la compression réelle s calculée, le degré d'isolation réalisable en tant que facteur de la fréquence d'interférence peut maintenant être tiré du graphique ci-dessus.
Pour optimiser le degré d'isolation réalisable, le nombre de pieds de machine peut être modifié de telle sorte que la charge statique F de chaque pied soit inférieure mais aussi proche que possible d'une capacité de charge indiquée dans le tableau.
Ceci a pour effet d'augmenter la compression s qui, à son tour, entraîne un degré d'isolation plus élevé.
En général, on peut dire que les fréquences moyennes à élevées peuvent être très bien isolées avec une compression suffisante.

Exemple

Charge statique F (poids de la machine) = 48 000 N, nombre de pieds = 4, donc : charge statique par pied = 12 000 N
Pied sélectionné : d1 = 160, capacité de charge statique 20 000 N, R = 9 000 N/mm
Il en résulte une compression réelle s de :

12 000 N (charge statique / pied) /
9 000 N / mm (rigidité R)

= 1,3 mm

Avec une fréquence d'interférence de 20 Hz (1 200 tr/min), le graphique ci-dessus donne un degré d'isolation d'environ 20 % seulement.

Pour optimiser, le nombre de pieds peut être porté à 5, ce qui donne une charge statique par pied de 9 600 N. On peut alors choisir un pied de machine dont la capacité de charge statique est plus proche du nouveau résultat.
Nouveau pied sélectionné : d1 = 120, capacité de charge statique 10 000 N, R = 4 000 N/mm
Il en résulte une compression réelle s de :

9 600 (charge statique / pied) /
4 000 N/mm (rigidité R)

= 2,4 mm

Avec la même fréquence d'interférence de 20 Hz (1 200 tr/min), le graphique ci-dessus donne maintenant un degré d'isolation d'environ 75 %.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
41,69
plus TVA 7,92 €
brute 49,61 €
En stock
ELESA Code: 415111
Description: LW.A-80-M12x1,25x120
Poids: 0,500 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
40169991