JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 37.1 Plaques d'assise avec trou de fixation central

Photo

GN 37.1 Plaques d'assise avec trou de fixation central Type: A - sans tampon en caoutchouc
Type: A - sans tampon en caoutchouc
GN 37.1 Plaques d'assise avec trou de fixation central Type: A - sans tampon en caoutchouc GN 37.1 Plaques d'assise avec trou de fixation central Type: B - avec sous-couche en caoutchouc GN 37.1 Plaques d'assise avec trou de fixation central Type: C - avec joint torique

Description du produit

Information

Les plaques d'assise GN 37.1 se caractérisent par leur construction solide et leur grande diversité. Elles sont principalement utilisées sur les machines et systèmes volumineux et lourds. Le trou traversant central permet de fixer les pieds de machine au sol, ce qui en fait une solution idéale pour les charges de compression et de traction.

Les plaques d'assise sont idéales avec des tiges de réglage ou de compensation personnalisées dont le rayon d'absorption « r » de forme sphérique se situe au niveau du point de contact. Les vis DIN ou goujons filetés utilisés alternativement avec un chanfrein ou une extrémité pointue réduisent la capacité de charge en raison du manque de contact sur la surface complète.

Le type B avec sous-couche en caoutchouc empêche les glissements latéraux, protège les surfaces délicates et amortit les vibrations et les chocs. Le type C avec joint torique crée une étanchéité par rapport au sol afin d'éviter l'accumulation de saleté sous la plaque.

Spécifications

Acier
plastifié
noir, RAL 9005, finition texturée


Sous-couche en caoutchouc, incrustée
noir, NBR
85 ±5 Shore A


Joint torique, insert
noir, NBR
≈ 70 Shore A


RoHS

Sur demande

Zingué, finition passivée bleue
Surface disponible dans d'autres couleurs (revêtement en plastique)
autres géométries au point de contact

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 37.1 Plaques d'assise avec trou de fixation central schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans tampon en caoutchouc
Bavec sous-couche en caoutchouc
Cavec joint torique
Afficher/Masquer colonnes
d1rd2d3l1l2sCharge statique F en kN
Type A / C

Type B
80R2025,511154,638020
100R2025,51317,54,648030
125R253216215,8513050
160R3038,520,5277618070
200R354525,5337,98230110

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du pied d1
Rayon r
Type



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,99
plus TVA 1,52 €
brute 9,51 €
Demandez le délai de livraison
Poids: 0,267 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.