JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 827.1 Écrous moletés pour vis de réglage GN 827, inox

Photo

GN 827.1 Écrous moletés, pour vis de réglage GN 827, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les écrous moletés GN 827.1 sont utilisés conjointement aux vis de réglage GN 827 pour bloquer les réglages et les positions par contre-verrouillage.

Pour les équipements de traitement et d'assemblage sur lesquels les fixations et les mécanismes doivent être régulièrement remplacés, des réglages particulièrement simples peuvent être réalisés en utilisant des vis de réglage GN 827, des écrous moletés GN 827.1 et des blocs d'appui GN 828 de type UA et UB pour garantir que les réglages sont conservés, y compris d'une utilisation à l'autre.

Spécifications

InoxNG AISI 304
finition grenaillée mate


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 827.1 Écrous moletés, pour vis de réglage GN 827, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3hk
M 6 x 1101665
M 8 x 1142086
M 10 x 1162497

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,31
plus TVA 0,63 €
brute 3,94 €
Demandez le délai de livraison
Poids: 0,008 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181639
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.