JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 425 Poignées étriers Inox

Photo

GN 425 Poignées étriers, inox Matériau: NI - Inox
Finition: GS - finition grenaillée mate
Matériau: NI - Inox
Finition: GS - finition grenaillée mate
GN 425 Poignées étriers, inox Matériau: NI - Inox
Finition: GS - finition grenaillée mate GN 425 Poignées étriers, inox Matériau: A4 - Inox
Finition: GS - finition grenaillée mate GN 425 Poignées étriers, inox Matériau: NI - Inox
Finition: EP - électropolie
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les poignées étriers GN 425 sont fabriquées à partir de profilés en inox courbés. Les poignées étriers d'un diamètre d1 = 6, 8 et 10 mm sont fournies avec deux disques de positionnement afin d'assurer un bon contact de la poignée même dans le cas de grands trous de connexion. Les disques sont emballés séparément.

La version inox est préférée à la version chromée en acier pour les applications extérieures.

Spécifications

InoxNI

  • AISI 303 (A1) pour d1 = 6, 8, 10
  • AISI 304 (A2) pour d1 = 12, 16
    • finition grenaillée mateGS
    • électropolieEP
    • Disques de positionnement
      Inox AISI 303

InoxA4 AISI 316L

  • finition grenaillée mateGS
  • Disques de positionnement
    Inox AISI 316L

RoHS

Accessoire

Kits de fixation GN 181 (Montage par le côté opérateur)

Sur demande

Version inox électropoli A4

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 425 Poignées étriers, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
NI

A4
Longueur ld2d3hrt
min.
6-324555*6488*--M 392677
8-55*6488*96100120*128M 41235108
101088*100120*180*200235*-M 515431212
12-125160200250---M 6-511412
16-160200250300---M 6-591812
* convient aux boîtiers de 19 pouces

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques


Matériau


Diamètre de la poignée d1 (NI)
Diamètre de la poignée d1 (A4)
Longueur l
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,21
plus TVA 0,80 €
brute 5,01 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,05 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,016 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 425-NI-6-32-GSGN 425-NI-6-32-EPGN 425-NI-6-45-GSGN 425-NI-6-45-EPGN 425-NI-6-55-GSGN 425-NI-6-55-EPGN 425-NI-6-64-GSGN 425-NI-6-64-EPGN 425-NI-6-88-GSGN 425-NI-6-88-EPGN 425-NI-8-55-GSGN 425-NI-8-55-EPGN 425-NI-8-64-GSGN 425-NI-8-64-EPGN 425-NI-8-88-GSGN 425-NI-8-88-EPGN 425-NI-8-96-GSGN 425-NI-8-96-EPGN 425-NI-8-100-GSGN 425-NI-8-100-EPGN 425-NI-8-120-GSGN 425-NI-8-120-EPGN 425-NI-8-128-GSGN 425-NI-8-128-EPGN 425-NI-10-88-GSGN 425-NI-10-88-EPGN 425-A4-10-88-GSGN 425-NI-10-100-GSGN 425-NI-10-100-EPGN 425-A4-10-100-GSGN 425-NI-10-120-GSGN 425-NI-10-120-EPGN 425-A4-10-120-GSGN 425-NI-10-180-GSGN 425-NI-10-180-EPGN 425-A4-10-180-GSGN 425-NI-10-200-GSGN 425-NI-10-200-EPGN 425-A4-10-200-GSGN 425-NI-10-235-GSGN 425-NI-10-235-EPGN 425-A4-10-235-GSGN 425-NI-12-125-GSGN 425-NI-12-125-EPGN 425-NI-12-160-GSGN 425-NI-12-160-EPGN 425-NI-12-200-GSGN 425-NI-12-200-EPGN 425-NI-12-250-GSGN 425-NI-12-250-EPGN 425-NI-16-160-GSGN 425-NI-16-160-EPGN 425-NI-16-200-GSGN 425-NI-16-200-EPGN 425-NI-16-250-GSGN 425-NI-16-250-EPGN 425-NI-16-300-GSGN 425-NI-16-300-EP