GN 427 Poignées étriers Aluminium

Poignées étriers GN 427: Aluminium
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les poignées étriers GN 427 sont fabriquées à partir de profilés en aluminium courbés.

Spécifications

Aluminium

  • plastifié
    • Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    • argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR
  • anodisé, couleur naturelleELEL

RoHS

Masquer schéma technique
GN 427 Poignées étriers, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
bLongueur±0,25ahr
1255*8408
1288*8408
121008408
12120*8408
12180*8408
122008408
12235*8408
* convient aux boîtiers de 19 pouces

Configuration et prix

Largeur de la poignée b
Longueur l
Finition
EL
SR
SW
Largeur de la poignée b
Longueur l
Finition
EL
SR
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,57
plus TVA 0,68 €
brute 4,25 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
incl. supplément matériel: 0,07 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,023 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
GN 427-12-55-SWGN 427-12-55-SRGN 427-12-55-ELGN 427-12-88-SWGN 427-12-88-SRGN 427-12-88-ELGN 427-12-100-SWGN 427-12-100-SRGN 427-12-100-ELGN 427-12-120-SWGN 427-12-120-SRGN 427-12-120-ELGN 427-12-180-SWGN 427-12-180-SRGN 427-12-180-ELGN 427-12-200-SWGN 427-12-200-SRGN 427-12-200-ELGN 427-12-235-SWGN 427-12-235-SRGN 427-12-235-EL