JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 45 Pieds de machine Inox, avec patte de fixation en forme de goutte

Photo

GN 45 Pieds de machine, inox AISI 316 L, avec patte de fixation en forme de goutte Type (base): D3 - avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir
Version (vis): TK - avec écrou, clé plate en bas
Type (base): D3 - avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir
Version (vis): TK - avec écrou, clé plate en bas
GN 45 Pieds de machine, inox AISI 316 L, avec patte de fixation en forme de goutte Type (base): D3 - avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir
Version (vis): TK - avec écrou, clé plate en bas GN 45 Pieds de machine, inox AISI 316 L, avec patte de fixation en forme de goutte Type (base): D0 - sans sous-couche en caoutchouc
Version (vis): SK - avec écrou externe hexagonal externe en bas GN 45 Pieds de machine, inox AISI 316 L, avec patte de fixation en forme de goutte Type (base): D1 - avec sous-couche en caoutchouc, clipsé, noir
Version (vis): S - sans écrou hexagonal externe en bas GN 45 Pieds de machine, inox AISI 316 L, avec patte de fixation en forme de goutte Type (base): D3 - avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir
Version (vis): SK - avec écrou externe hexagonal externe en bas
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les pieds de machine GN 45 sont destinés à des environnements agressifs. Le grand choix de combinaisons de plaques de base et des versions de broche réglable permettent d'utiliser ces pieds tous toutes situations.

Les pieds de machine peuvent être vissés sur la surface de montage à l'aide de la patte de fixation qui empêche tout déplacement latéral. De plus, les types comportant la sous-couche en caoutchouc protègent les surfaces sensibles.

Les pieds de machine sont livrés entièrement assemblés et ne sont pas amovibles.

Spécifications

Plaque de base
Inox AISI 316 L
blanc, rectifié


Tige filetée
Inox AISI 316 L


Écrou à 6 pans ISO 4032
Inox


Capuchon en caoutchouc

  • clipsé
  • noir, TPE (Santoprene®)
    ≈ 80 Shore A

Sous-couche en caoutchouc

  • vulcanisé
  • noir, NBR (Perbunan®)
    70 ±5 Shore A

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 45 Pieds de machine, inox AISI 316 L, avec patte de fixation en forme de goutte schéma

Options d'article/Tableau

Type (base)

D0sans sous-couche en caoutchouc
D1avec sous-couche en caoutchouc, clipsé, noir
D3avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir

Version (vis)

Ssans écrou hexagonal externe en bas
SKavec écrou externe hexagonal externe en bas
Tsans écrou, clé plate en bas
TKavec écrou, clé plate en bas
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1
Version S/SK

Version T/TK
d3h1h3h4h6l8mrsA/F1A/F2
50M 8405063-------132,511-4604515217-
50M 10506080100------132,511-4604515217-
50M 126080100125------132,511-4604515217-
50M 16----75100125150200250132,5-1746045152-12
60M 8405063-------132,511-4,5655015217-
60M 10506080100------132,511-4,5655015217-
60M 126080100125------132,511-4,5655015217-
60M 16----75100125150200250132,5-174,56550152-12
80M 8405063-------13312-5857015217-
80M 10506080100------13312-5857015217-
80M 126080100125------13312-5857015217-
80M 16----75100125150200250133-1858570152-12
80M 20----75100125150200250133-1958570152-15
80M 24----100125150200300-133-2258570152-19

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur l1 (S/SK)
Longueur l1 (T/TK)
Type (base)



Version (vis)




Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
19,03
plus TVA 3,62 €
brute 22,65 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,62 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,336 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.