GN 42 Pieds de machine Acier, avec patte de fixation en forme de goutte

GN 42 Pieds de machine, acier, avec patte de fixation en forme de goutte Form: A1 - avec sous-couche en caoutchouc, clipsé, noir
Version (vis): SK - avec écrou externe hexagonal externe en bas
Form: A1 - avec sous-couche en caoutchouc, clipsé, noir
Version (vis): SK - avec écrou externe hexagonal externe en bas

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les pieds de machine GN 42 peuvent être utilisés dans différentes combinaisons de plaques de base et de broche réglables.

Les pieds de machine peuvent être vissés sur la surface de montage à l'aide de la patte de fixation qui empêche tout déplacement latéral. De plus, les types comportant la sous-couche en caoutchouc protègent les surfaces sensibles.

Les pieds de machine sont livrés entièrement assemblés et ne sont pas amovibles.

Spécifications

Plaque de base
Acier
zingué, passivé bleu


Tige filetée
Acier
zingué, passivé bleu


Écrou à 6 pans ISO 4032
Acier
zingué, passivé bleu


Sous-couche en caoutchouc

  • clipsé
  • noir, TPE (Santoprene®)
    ≈ 80 Shore A

Sous-couche en caoutchouc

  • vulcanisé
  • noir, NBR (Perbunan®)
    70 ±5 Shore A

RoHS

Masquer schéma technique
GN 42 Pieds de machine, acier, avec patte de fixation en forme de goutte schéma

Options d'article/Tableau

Type (base)

A0sans sous-couche en caoutchouc
A1avec sous-couche en caoutchouc, clipsé, noir
A3avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir

Version (vis)

Ssans écrou hexagonal externe en bas
SKavec écrou externe hexagonal externe en bas
Usans écrou, douille hexagonale en haut, clé plate en bas
UKavec écrou, douille hexagonale en haut, clé plate en bas
Xhexagone externe, filetage femelle
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1
Version
S/SK

Version
U/UK
l7
Version
X
d3h1h6l8mrs
50M 8405063-------25132,546045152
50M 10506080100------28132,546045152
50M 126080100125------32132,546045152
50M 16----7510012515020025037132,546045152
60M 8405063-------25132,54,56550152
60M 10506080100------28132,54,56550152
60M 126080100125------32132,54,56550152
60M 16----7510012515020025037132,54,56550152
80M 8405063-------2613358570152
80M 10506080100------2913358570152
80M 126080100125------3213358570152
80M 16----751001251502002503813358570152
80M 20----751001251502002504513358570152
80M 24----100125150200300--13358570152
Afficher/Masquer colonnes
d1d2h3h4A/F1A/F2A/F3A/F7t
50M 811-17--148
50M 1011-17--1410
50M 1211-17--1712
50M 16-17-1282216
60M 811-17--148
60M 1011-17--1410
60M 1211-17--1712
60M 16-17-1282216
80M 812-17--148
80M 1012-17--1410
80M 1212-17--1712
80M 16-18-1282216
80M 20-19-15102720
80M 24-22-1912--
Afficher/Masquer colonnes
d1d2Capacité de charge in kN
Version S / SK

Version U / UK

Version_X
50M 88-8
50M 108-8
50M 128-8
50M 16-88
60M 88-8
60M 1010-10
60M 1210-10
60M 16-1010
80M 88-8
80M 1010-10
80M 1212-12
80M 16-1212
80M 20-1616
80M 24-16-

Configuration et prix

Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur l1 (S/SK)
Longueur l1 (U/UK)
Longueur l7 (X)
Form



Version (vis)





Caractéristiques

Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur l1 (S/SK)
Longueur l1 (U/UK)
Longueur l7 (X)
Form



Version (vis)





Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,83
plus TVA 0,92 €
brute 5,75 €
En stock
Poids: 0,094 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.