JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 526.8 Boutons à main pour indicateurs de position GN 000.8/GN 000.3, plastique

Photo

GN 526.8 Boutons à main pour indicateur de position
Original design
code: IZN.60-GXX1/IZN.80-GXX2

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 526.8 Boutons à main pour indicateur de position schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H7
Alésage
d3d4bl1l2l3pour indicateurs de position
GN 000.8
Taille

GN 000.3
Taille
60B 102227382252,5642-
80B 12263340246066060

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Alésage d2

Séquence d'installation

  1. Installez l'indicateur de position sur l'axe et fixez-le avec la vis.

  2. Tournez la broche vers le point de départ (position 0).

  3. Déplacez l'indicateur de position « à la main » vers la position 0 avant son montage.

  4. Montez l'indicateur de position dans l'encastrement du moyeu puis fixez-le avec une vis. N'appliquez pas de couple excessif inutile pour éviter toute déformation du boîtier !

  5. Tournez le volant et assurez-vous que la point de départ de la broche est aligné avec la position 0 des deux aiguilles (Indicateurs de position GN 000.8), l'aiguille et le compteur (Indicateurs de position GN 000.3) respectivement.
    Dans le cas contraire, la vis doit être desserrée et l'indicateur de position ajusté. Resserrez la vis.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
14,10
plus TVA 2,68 €
brute 16,78 €
En stock
ELESA Code: CE.30101
Description: IZN.60-GXX1-A10
Poids: 0,110 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 526.8-60-B10GN 526.8-80-B12