JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 526.1 Bagues graduées pour boutons de commande GN 526

Photo

GN 526.1 Bagues graduées pour GN 526 Type: A - avec flèche
ELESA original design
code: F.N/F.K/F.GS
Type: A - avec flèche
GN 526.1 Bagues graduées pour GN 526 Type: A - avec flèche GN 526.1 Bagues graduées pour GN 526 Type: B - neutre GN 526.1 Bagues graduées pour GN 526 Type: S - avec graduation 0...9, 40 et/ou 100 graduations

Description du produit

Information

Les bagues graduées GN 526.1 sont fournies séparément, c'est-à-dire non montées, avec 3 rivets appropriés.

En dehors de l'échelle standard (Type S), ces bagues graduées peuvent être fournies avec n'importe quelle autre graduation.

Pour la conception, la numérotation, l'emplacement de la numérotation et la séquence de numérotation de l'échelle, voir la disposition des boutons de graduation sur la feuille de commande "Comment commander - Graduations".

Spécifications

Aluminium
anodisé, couleur naturelle


Flèche (Type A)
et graduation (Type S)
noire, imprimée


RoHS

Sur demande

Graduations spéciales, gravure laser
voir "Comment commander - Graduations"

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 526.1 Bagues graduées pour GN 526 schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec flèche
Bneutre
Savec graduation 0...9, 40 et/ou 100 graduations
Afficher/Masquer colonnes
d0
Ø de bouton moleté
GN 526
d1l1l2sNombre de
Marques de graduation
Type S
32386320,840
4250739140
48558431100
52639481100
637813571100

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Type



Comment commander - Graduations

MD164_SB-15361-1

Information

Las escalas están grabadas con láser de precisión.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,46
plus TVA 0,66 €
brute 4,12 €
En stock
ELESA Code: 29004
Description: F.32 K
Poids: 0,003 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.