GN 826 Éléments de serrage Aluminium, pour broches réglables

Type: H - Vis de serrage avec poignée réglable

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les éléments de serrage GN 826 sont normalement utilisés avec des boutons de commande et des volants plus petits.

Les broches peuvent être serrées délicatement et facilement, sans beaucoup d'effort de construction et d'installation. Le crampon plaqueur double raidit la broche, par exemple pour éviter les mauvais réglages causés par les vibrations ou pour sécuriser la broche après le réglage.

Cet élément de serrage peut également être utilisé pour stocker la broche

L'élément de serrage peut être monté de sorte que la manette/vis de serrage soit positionnée à gauche ou à droite.

Les flèches d'indicateur qui peuvent être fixées en périphérie de l'élément de serrage se trouvent sous GN 711.1.

Spécifications

Élément de serrage
Aluminium
Anodisé, noirELS


Cale
Laiton


Manettes indexables pour type H
Zinc moulé sous pression

  • Plastifié
    noir, RAL 9005, finition texturée
  • avec vis de réglage
    Inox AISI 303

Vis de serrage pour type S
Inox AISI 303


RoHS

Accessoire

Index fléchés GN 711.1 (self-adhesive)

Masquer schéma technique
GN 826 Éléments de serrage, aluminium, pour broches réglables schéma

Options d'article/Tableau

Type

HVis de serrage avec poignée réglable
SVis de serrage à 6 pans creux
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H7d3bml1l2
max.
Type H
l3
max.
Type S
40B 8B 10-4,31628305027
50B 8B 10B 125,31636305632
60B 10B 12-5,31644306136

Configuration et prix

Diamètre d1
Diamètre d2
Type


Finition
Diamètre d1
Diamètre d2
Type


Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
23,53
plus TVA 4,47 €
brute 28,00 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,26 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,079 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
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
GN 826-40-B8-H-ELSGN 826-40-B8-S-ELSGN 826-40-B10-H-ELSGN 826-40-B10-S-ELSGN 826-50-B8-H-ELSGN 826-50-B8-S-ELSGN 826-50-B10-H-ELSGN 826-50-B10-S-ELSGN 826-50-B12-H-ELSGN 826-50-B12-S-ELSGN 826-60-B10-H-ELSGN 826-60-B10-S-ELSGN 826-60-B12-H-ELSGN 826-60-B12-S-ELS