JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 528.1 Poignées étriers Plastique

Photo

GN 528.1 Poignées étriers, plastique Matériau: PA - Plastique
Couleur: OR - orange, RAL 2004, finition mat
Original design
code: M.543 / M.543 N
Matériau: PA - Plastique
Couleur: OR - orange, RAL 2004, finition mat
GN 528.1 Poignées étriers, plastique Matériau: PA - Plastique
Couleur: OR - orange, RAL 2004, finition mat GN 528.1 Poignées étriers, plastique Matériau: PA - Plastique
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat GN 528.1 Poignées étriers, plastique Matériau: PP - Plastique
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat

Description du produit

Information

Les poignées étriers GN 528.1 de type PP (polypropylène) se caractérisent par des propriétés mécaniques et thermiques inférieures par rapport à celles de type PA (polyamide), mais elles sont moins coûteuses et suffisantes pour de nombreuses applications.

Spécifications

Poignée

  • PlastiquePA, polyamide
    • renforcé de fibre de verre
    • Température de fonctionnement -30 °C à +130 °C
    • Noir, RAL 9005, finition matSWSW
    • orange, RAL 2004, finition matOROR
  • PlastiquePP, polypropylène
    • renforcé de fibre de verre
    • Température de fonctionnement -20 °C à +100 °C
    • Noir, RAL 9005, finition matSWSW

Douille
Laiton


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 528.1 Poignées étriers, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1dMatériau/Couleur
PA

PP
bhl2l3st
min.
94 -1M 6SWOR-213610779610
105 ±0,5M 5SWOR-233712090710
105 ±0,5M 6SWOR-233712090710
117 ±0,5M 6SWORSW25381341027,512
117 ±0,5M 8SWOR-25381341027,512
132 ±0,5M 8SWOR-2645150116813
179 ±1M 8SWOR-2851200160913
179 ±1M 10SWOR-2851200160913

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau


Longueur l1
Filetage d
Couleur
OR
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,94
plus TVA 0,75 €
brute 4,69 €
En stock
ELESA Code: 37284
Description: M.543/110 B-M6-C2
Poids: 0,031 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 528.1-PA-94-M6-SWGN 528.1-PA-94-M6-ORGN 528.1-PA-105-M5-SWGN 528.1-PA-105-M5-ORGN 528.1-PA-105-M6-SWGN 528.1-PA-105-M6-ORGN 528.1-PP-117-M6-SWGN 528.1-PA-117-M6-SWGN 528.1-PA-117-M6-ORGN 528.1-PA-117-M8-SWGN 528.1-PA-117-M8-ORGN 528.1-PA-132-M8-SWGN 528.1-PA-132-M8-ORGN 528.1-PA-179-M8-SWGN 528.1-PA-179-M8-ORGN 528.1-PA-179-M10-SWGN 528.1-PA-179-M10-OR