JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 528 Poignées étriers Plastique

Photo

GN 528 Poignées étriers, plastique Matériau: PA - Plastique
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat
Original design code:
M.443-CH / M.443N-CH
M.443 AE-V0 / M.443-ESD
Matériau: PA - Plastique
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat
GN 528 Poignées étriers, plastique Matériau: PA - Plastique
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat GN 528 Poignées étriers, plastique Matériau: ESD - Plastique
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat GN 528 Poignées étriers, plastique Matériau: PA - Plastique
Couleur: GR - gris, RAL 7031, finition mat GN 528 Poignées étriers, plastique Matériau: PA - Plastique
Couleur: OR - orange, RAL 2004, finition mat GN 528 Poignées étriers, plastique Matériau: PA - Plastique
Couleur: RT - rouge, RAL 3000, finition mat GN 528 Poignées étriers, plastique Matériau: PP - Plastique
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat GN 528 Poignées étriers, plastique Matériau: SV - Plastique auto-extinguible
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm

Informations complémentaires concernant les produits pour systèmes de profilés :

ESD

Famille de produits ESD

Les pièces standard ESD sont fabriquées dans des matériaux conducteurs ce qui aide à supprimer les charges statiques. Elles sont utilisées dans des applications dans lesquelles des composants sensibles aux charges statiques sont manipulés.

  • propriétés antistatiques
  • en conformité avec les normes EN 100015/1 et CEI 61340-5-1.
Montrer tous les produits ESD

Description du produit

Information

Les poignées étriers GN 528 sont proposées dans différents modèles en plastique.

Les poignées étriers, de type PP (Polypropylène) sont toutefois moins viables d'un point de vue mécanique et thermique, mais en termes de prix, elles sont plus compétitives et tout à fait adaptées à de nombreuses applications.

Les poignées étriers, de type SV, sont à base de matériau plastique UL 94 V-0 auto-extinguible. La classification UL 94 V-0 (Underwriters Laboratories) couvre les propriétés et la durabilité face au feu. Conformément aux tests effectués, qui consistent à enflammer une pièce en plastique de forme et dimensions définies placée en position verticale, sur une échelle V-0, la flamme doit s'éteindre dans les 10 secondes sans générer de gouttes enflammées.

Poignées étriers de type ESD fabriquées en plastique conducteur pour éviter les charges électrostatiques. L'impression ESD à la surface de la poignée définit les propriétés antistatiques spéciales conformes à la norme CEI 61340-5-1.

Spécifications

PlastiquePA, Polyamide

  • renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -30 °C à +130 °C
  • Noir, RAL 9005, finition matSWSW
  • orange, RAL 2004, finition matOROR
  • gris, RAL 7031, finition matGRGR
  • rouge, RAL 3000, finition matRTRT

PlastiquePP, Polypropylène

  • renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -20 °C à +100 °C
  • Noir, RAL 9005, finition matSWSW

Plastique auto-extinguibleSV, Polyamide (PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -30 °C à +150 °C
  • Noir, RAL 9005, finition matSWSW
    ___
    PlastiqueESD
    , Polyamide (PA)
  • antistatique
  • renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -30 °C à +130 °C
  • Noir, RAL 9005, finition matSWSW

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 528 Poignées étriers, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1d1Matériau / Couleur
PA

PP

SV

ESD
bd2h1h2l2l3st
94 -16,5SWORGRRTSWSWSW2110,53861097467
117 ±16,5SW---SWSW-2610,54191379376
117 ±18,5SWORGRRTSWSWSW2613,5416,51379378,5
122 ±18,5SW---SW--2613,5416,514210078,5
132 ±18,5SWORGRRTSWSW-2713,5457,515010878,5
140 ±18,5SWORGR-SW--2713,5467,516011378,5
160 ±18,5SWGROR-SW--2813,5507,51791327,58,5
179 ±18,5SWORGRRTSWSW-2813,5508,51961517,58,5
235 ±110,5SWORGR-SW--3016,5549,52602018,510,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau




Longueur l1
Alésage d1
Couleur
GR
OR
RT
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,20
plus TVA 0,42 €
brute 2,62 €
En stock
ELESA Code: 37001
Description: M.443/110-CH-C9
Poids: 0,024 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 528-PA-94-6,5-SWGN 528-PP-94-6,5-SWGN 528-SV-94-6,5-SWGN 528-ESD-94-6,5-SWGN 528-PA-94-6,5-ORGN 528-PA-94-6,5-GRGN 528-PA-94-6,5-RTGN 528-PA-117-6,5-SWGN 528-PP-117-6,5-SWGN 528-SV-117-6,5-SWGN 528-PA-117-8,5-SWGN 528-PP-117-8,5-SWGN 528-SV-117-8,5-SWGN 528-ESD-117-8,5-SWGN 528-PA-117-8,5-ORGN 528-PA-117-8,5-GRGN 528-PA-117-8,5-RTGN 528-PA-122-8,5-SWGN 528-PP-122-8,5-SWGN 528-PA-132-8,5-SWGN 528-PP-132-8,5-SWGN 528-SV-132-8,5-SWGN 528-PA-132-8,5-ORGN 528-PA-132-8,5-GRGN 528-PA-132-8,5-RTGN 528-PA-140-8,5-SWGN 528-PP-140-8,5-SWGN 528-PA-140-8,5-ORGN 528-PA-140-8,5-GRGN 528-PA-160-8,5-SWGN 528-PP-160-8,5-SWGN 528-PA-160-8,5-ORGN 528-PA-160-8,5-GRGN 528-PA-179-8,5-SWGN 528-PP-179-8,5-SWGN 528-SV-179-8,5-SWGN 528-PA-179-8,5-ORGN 528-PA-179-8,5-GRGN 528-PA-179-8,5-RTGN 528-PA-235-10,5-SWGN 528-PP-235-10,5-SWGN 528-PA-235-10,5-ORGN 528-PA-235-10,5-GR