JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 534.9 Boutons à main pour indicateurs de position GN 000.9/GN 000.13

Photo

GN 534.9 Boutons à main pour indicateurs de position
Original design
code: MBT.60-PXX1 / MBT.80-PXX2

Description du produit

Information

Les boutons à main GN 534.9 ont été conçus pour être utilisés avant les indicateurs de position GN 000.9/GN 000.13 qui sont installés au centre du moyeu.

La goupille de positionnement est vissée en position et fixée avec un contre-écrou hexagonal. La profondeur d'ancrage peut toujours être réglée dans une certaine mesure.

Soulignons notamment le profil du rebord qui se distingue par sa forme, ainsi que la fonctionnalité de ces boutons à main.

Dans certaines applications où ces boutons à main sont utilisés avec ou sans indicateur de position, un capuchon est disponible pour recouvrir l'évidement du bouton si nécessaire.

Spécifications

  • Plastique (Polyamide PA)
    • renforcé de fibre de verre
    • résistant aux températures jusqu'à 100 °C
    • noir mat

  • Douille et goupille de positionnement
    Acier, noirci

  • Vis pour goupille de positionnement injectée

  • Vis de pression DIN 916
    à 6 pans creux et pointe dentelée

RoHS

Accessoire

Indicateurs de position GN 000.9 (système de retenue, indication analogique)
Indicateurs de position GN 000.13 (système de retenue, indication numérique/analogique)
Capuchons de moyeu GN 576 (pour boutons de commande/volants à bras sans indicateur de position)
Éléments de serrage GN 826 (for Adjustable Spindles)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 534.9 Boutons à main pour indicateurs de position schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H7
Alésage
d3d4 -0,1abl1l2l3l4l5pour l'indicateur de position
GN 000.9
Taille

GN 000.13
Taille
60B 81861936,520,555510,514,542-
80B 1030628,5382258612136060

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Alésage d2

Séquence d'installation

  1. Tournez la broche en position de départ (position 0).

  2. Réglez la longueur de la goupille de positionnement et immobilisez-la à l'aide de l'écrou à 6 pans. Assurez-vous que la goupille ne repose pas sur la base du trou de perçage après avoir monté le volant.

  3. Placez l'indicateur de position en position 0 en tournant le pignon extérieur.

  4. Tenez le volant (non monté) de manière à ce que le trou du pignon d'engrenage soit en position « 12 heures » et tournez la couronne dentée jusqu'à ce que la goupille de positionnement se trouve dans l'alésage évidé sur le corps de la machine.

  5. Insérez avec précaution l'indicateur de position dans le bouton à main, en vous assurant que le pignon d'engrenage s'engage dans la couronne dentée. Il peut être nécessaire de réajuster légèrement la couronne dentée au cours de cette étape.

Fixez l'indicateur de position à l'aide de la vis moletée, en évitant un couple de serrage excessif pour éviter que le boîtier ne se déforme.

  1. Placez le bouton à main sur la broche et immobilisez-le à l'aide de la vis moletée.

  2. En tournant le bouton à main, vérifiez que la position de départ de la broche coïncide avec la position 0 des deux aiguilles.

Si nécessaire, retirez et réajustez l'indicateur de position.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
23,88
plus TVA 4,54 €
brute 28,42 €
En stock
ELESA Code: CE.30002-R
Description: MBT.60-PXX1-A8
Poids: 0,087 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 534.9-60-B8GN 534.9-80-B10