JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 534.8 Boutons à main pour indicateurs de position GN 000.8/GN 000.3

Photo

GN 534.8 Boutons à main pour indicateurs de position
ELESA original design
code: MBT. GXX

Description du produit

Information

Les boutons à main GN 534.8 comportent un évidement dans le moyeu pour recevoir les indicateurs de position GN 000.8 et GN 000.3.

Ils sont fabriqués selon une norme très stricte d'un point de vue de la qualité et de la conception. Soulignons notamment le profil du rebord qui se distingue par sa forme, ainsi que la fonctionnalité de ces boutons à main.

Pour les applications où ces boutons à main sont utilisés sans indicateur de position, des capuchons de moyeu sont disponibles pour recouvrir le moyeu.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C
  • noir mat

Douille
Acier, noirci


Vis de pression DIN 916
à 6 pans creux et pointe dentelée


RoHS

Accessoire

Indicateurs de position GN 000.8
Indicateurs de position GN 000.3 (Système de pendule, indication numérique/analogique)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 534.8 Boutons à main pour indicateurs de position schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H7
Alésage
d3d4bl1l2l3pour indicateurs de position
GN 000.8
Taille



GN 000.3
Taille
60B 8182435,517,551642-
80B 10222838225866060

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Alésage d2

Séquence d'installation

  1. Installez l'indicateur de position sur l'axe et fixez-le avec la vis.

  2. Tournez la broche vers le point de départ (position 0).

  3. Déplacez l'indicateur de position « à la main » vers la position 0 avant son montage.

  4. Montez l'indicateur de position dans l'encastrement du moyeu puis fixez-le avec une vis. N'appliquez pas de couple excessif inutile pour éviter toute déformation du boîtier !

  5. Tournez le volant et assurez-vous que la point de départ de la broche est aligné avec la position 0 des deux aiguilles (Indicateurs de position GN 000.8 (Système de pendule, indication analogique)), l'aiguille et le compteur (Indicateurs de position GN 000.3 (Système de pendule, indication numérique/analogique)) respectivement.
    Dans le cas contraire, la vis doit être desserrée et l'indicateur de position ajusté. Resserrez la vis.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
13,11
plus TVA 2,49 €
brute 15,60 €
En stock
ELESA Code: CE.30001-R
Description: MBT.60-GXX1-A8
Poids: 0,095 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.