JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5343 Boutons à main avec indicateur de position Système de pendule intégré, indication numérique/analogique

Photo

GN 5343 Boutons à main avec indicateur de position, numérique/analogique
ELESA original design

code: MBT.70-GW12

Description du produit

Information

Sur les boutons à main avec indicateur de position GN 5343, le mécanisme de mesure est intégré au bouton, c'est-à-dire que le bouton à main et l'indicateur constituent une unité intégrée. Ils ont donc un bon rapport qualité-prix. De plus, ils impressionnent par leur bonne conception.

De plus, le bouton à main, l'aiguille du pointeur et l'indicateur sont fabriqués en tant qu'unité intégrée, et soudés par ultrasons. Ils sont absolument étanches aux projections d'eau et résistants à la corrosion (protection IP 67).

Le système de pendule est équipé de roulements à billes pour donner une lecture précise et il peut être utilisé à des températures allant jusqu'à 60 °C avec des broches adaptées.

Un tour complet de l'aiguille rouge correspond à un tour de l'axe. Ceci procure un relevé très précis et très simple à lire grâce à l'indicateur numérique.

'''Séquence d'installation'''

  1. Tournez la broche vers le point de départ (position 0).
  2. Placez le bouton à main non monté sur la position 0.
  3. Installez l'indicateur de position sur l'axe et fixez-le avec la vis.

Spécifications

Bouton à main en plastique (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • noir mat

Indicateur de niveau plastique (Polyamide PA-T)

  • verre clair, résistant au vieillissement
  • résistant aux chocs

Bouton à main/indicateur

  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C
  • résistant aux huiles et aux solvants
    (ne convient pas à l'alcool)

Aiguille en plastique, rouge


Graduations en aluminium

  • mat anodisé
  • Graduation noire

Compteur

  • Chiffres blancs
  • Roues des nombres entiers noires
    décimales rouges

Douille
Acier, noirci


Classe de protection IP 67


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 5343 Boutons à main avec indicateur de position, numérique/analogique schéma

Options d'article/Tableau

Type

RNombres croissants dans le sens horaire
LNombres croissants dans le sens anti-horaire
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H7
Alésage
CompteurGraduation
Nombre de
graduations
Précision de l'indication de l'aiguilled3d4d5bl1l2l3
70B 100000.2200,012228603317526
70B 100000.5500,012228603317526
70B 100001.01000,012228603317526
70B 100002.0400,052228603317526
70B 100002.5500,052228603317526
70B 100003.0600,052228603317526
70B 100004.0800,052228603317526
70B 100005.01000,052228603317526

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Alésage d2
Compteur
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
123,06
plus TVA 23,38 €
brute 146,44 €
En stock
ELESA Code: CE.58241
Description: MBT.70/GW12-0000.2-D
Poids: 0,195 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.