JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 565.1 Poignées étriers Aluminium

Photo

GN 565.1 Poignées étriers, aluminium Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
GN 565.1 Poignées étriers, aluminium Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée GN 565.1 Poignées étriers, aluminium Finition: BL - blanc, baratté GN 565.1 Poignées étriers, aluminium Finition: EL - anodisé, couleur naturelle GN 565.1 Poignées étriers, aluminium Finition: RS - rouge, RAL 3000, finition texturée GN 565.1 Poignées étriers, aluminium Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm

Informations complémentaires concernant les produits pour systèmes de profilés :

Description du produit

Information

Les poignées étriers GN 565.1 sont fabriquées à partir d'un profil d'aluminium courbé et présentent une excellente stabilité et un design ergonomique.

En plus des surfaces standard, ces poignées étriers sont également disponibles avec un revêtement fonctionnel.

Version SW revêtue d'un fini poudré hautement résistant aux intempéries et aux UV, pour une utilisation idéale en extérieur.

Spécifications

Aluminium

  • plastifié
    • noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
      UV-beständig
    • rouge, RAL 3000, finition texturéeRSRS
    • argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR
  • anodisé, couleur naturelleELEL
  • blanc, barattéBLBL

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 565.1 Poignées étriers, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
bl1adh1h2l2rt
20100135,44913,5112135,5
20112135,44913,5124135,5
20117135,44913,5129135,5
20120135,45113,5132135,5
20128135,45113,5140135,5
20160135,45113,5172135,5
26116176,45511130176
26120176,45511134176
26132176,45511146176
26164176,45711178176
26179176,45711193176
26196176,45711210176

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de la poignée b
Longueur l1
Finition
BL
EL
RS
SR
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,83
plus TVA 1,49 €
brute 9,32 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,20 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,076 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 565.1-20-100-SWGN 565.1-20-100-RSGN 565.1-20-100-ELGN 565.1-20-100-SRGN 565.1-20-100-BLGN 565.1-20-112-SWGN 565.1-20-112-RSGN 565.1-20-112-ELGN 565.1-20-112-SRGN 565.1-20-112-BLGN 565.1-20-117-SWGN 565.1-20-117-RSGN 565.1-20-117-ELGN 565.1-20-117-SRGN 565.1-20-117-BLGN 565.1-20-120-SWGN 565.1-20-120-RSGN 565.1-20-120-ELGN 565.1-20-120-SRGN 565.1-20-120-BLGN 565.1-20-128-SWGN 565.1-20-128-RSGN 565.1-20-128-ELGN 565.1-20-128-SRGN 565.1-20-128-BLGN 565.1-20-160-SWGN 565.1-20-160-RSGN 565.1-20-160-ELGN 565.1-20-160-SRGN 565.1-20-160-BLGN 565.1-26-116-SWGN 565.1-26-116-RSGN 565.1-26-116-ELGN 565.1-26-116-SRGN 565.1-26-116-BLGN 565.1-26-120-SWGN 565.1-26-120-RSGN 565.1-26-120-ELGN 565.1-26-120-SRGN 565.1-26-120-BLGN 565.1-26-132-SWGN 565.1-26-132-RSGN 565.1-26-132-ELGN 565.1-26-132-SRGN 565.1-26-132-BLGN 565.1-26-164-SWGN 565.1-26-164-RSGN 565.1-26-164-ELGN 565.1-26-164-SRGN 565.1-26-164-BLGN 565.1-26-179-SWGN 565.1-26-179-RSGN 565.1-26-179-ELGN 565.1-26-179-SRGN 565.1-26-179-BLGN 565.1-26-196-SWGN 565.1-26-196-RSGN 565.1-26-196-ELGN 565.1-26-196-SRGN 565.1-26-196-BL