JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 565.5 Poignées étriers Stainless Steel

Photo

GN 565.5 Poignées étriers, inox Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: GS - finition grenaillée mate
Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: GS - finition grenaillée mate
GN 565.5 Poignées étriers, inox Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: GS - finition grenaillée mate GN 565.5 Poignées étriers, inox Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: GP - patiné, métallique brillant GN 565.5 Poignées étriers, inox Type: B - Montage par le côté opérateur
Finition: GS - finition grenaillée mate
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les poignées étriers GN 565.5 se caractérisent par leur rigidité et leur forme ergonomique.

Les poignées étriers sont fabriquées à partir de profilés en courbés.

Spécifications

Inox AISI 304

  • finition grenaillée mateGS
  • patiné, métallique brillantGP
    (uniquement type A)

RoHS

Accessoire

Kits de fixation GN 181 (Montage par le côté opérateur)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 565.5 Poignées étriers, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

AMontage par l'arrière (alésage borgne fileté)
BMontage par le côté opérateur
Afficher/Masquer colonnes
bLongueur l
Type A
grenaillé GS

Type A
patiné GP

Type B
grenaillé GS
ad1d2h1h2rt1
min.
t2
2011211211213M 65,44913,513105,5
2012812812813M 65,45113,513105,5
2016016016013M 65,45113,513105,5
20200200-13M 6-51-1310-
20250--13M 6-51-1310-
20300--13M 6-51-1310-
20400--13M 6-51-1310-
2612812812817M 86,4571119126
2616016016017M 86,4571119126
2620020020017M 86,4571119126
26300--17M 8-57-1912-
26400--17M 8-57-1912-
26500--17M 8-57-1912-

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de la poignée b
Longueur l (Type A, GS)
Longueur l (Type A, GP)
Longueur l (Type B, GS)
Type


Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
18,28
plus TVA 3,47 €
brute 21,75 €
En stock
incl. supplément matériel: 2,41 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,304 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 565.5-20-112-A-GSGN 565.5-20-112-A-GPGN 565.5-20-112-B-GSGN 565.5-20-128-A-GSGN 565.5-20-128-A-GPGN 565.5-20-128-B-GSGN 565.5-20-160-A-GSGN 565.5-20-160-A-GPGN 565.5-20-160-B-GSGN 565.5-20-200-A-GSGN 565.5-20-200-A-GPGN 565.5-20-250-A-GSGN 565.5-20-300-A-GSGN 565.5-20-400-A-GSGN 565.5-26-128-A-GSGN 565.5-26-128-A-GPGN 565.5-26-128-B-GSGN 565.5-26-160-A-GSGN 565.5-26-160-A-GPGN 565.5-26-160-B-GSGN 565.5-26-200-A-GSGN 565.5-26-200-A-GPGN 565.5-26-200-B-GSGN 565.5-26-300-A-GSGN 565.5-26-400-A-GSGN 565.5-26-500-A-GS